Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER BXI fa avanzare la robotica

Da decenni siamo una forza trainante nello sviluppo di soluzioni di azionamento specifiche per applicazione e abbiamo stabilito standard in un’ampia gamma di mercati. La nostra capacità di anticipare le tendenze future e di adattare la produzione alle nuove esigenze ci rende il partner ideale per sviluppare insieme soluzioni innovative e portarle rapidamente sul mercato.

Grazie a un time-to-market estremamente ridotto, a nuove dimensioni e a funzionalità perfettamente ottimizzate per la robotica, il FAULHABER BXI è un esempio eccellente dell’efficienza di questo processo. Con questo motore introduciamo il sistema di azionamento integrato più potente nel nostro portafoglio fino ad oggi – una risposta diretta alle esigenze dei nostri clienti. Insieme a loro sviluppiamo e produciamo soluzioni di azionamento specifiche per una nuova generazione di applicazioni robotiche.

Motore brushless piatto soluzione di azionamento specifica per il mercato 9317 ... BXI G di FAULHABER in prospettiva

Sviluppiamo il sistema di azionamento perfetto per il vostro robot

Una fila di robot umanoidi arancioni con visiera scura è visibile in un ambiente di produzione moderno. La scena trasmette l’impressione di una linea di produzione industriale in cui i robot umanoidi sono attivamente coinvolti in processi automatizzati.

Mobilità naturale per robot umanoidi 

I movimenti simili a quelli umani richiedono massima precisione, forza e dinamica – dalle dita alle articolazioni delle spalle, dalle punte dei piedi alle anche.

Diversi bracci robotici bianchi con pinze lavorano su una linea di produzione automatizzata. In primo piano, un braccio robotico posiziona con precisione componenti su un circuito stampato. La scena trasmette l'impressione di un ambiente produttivo industriale all’avanguardia.

Posizionamento e presa affidabili per i cobot 

Le applicazioni industriali e di automazione richiedono sistemi di azionamento robusti e precisi con controllo intelligente.

Un robot grigio a quattro zampe, a forma di cane, si trova su una strada asfaltata accanto a una persona. Il cosiddetto cane robot è dotato di sensori e telecamere sulla testa per percepire l’ambiente circostante.

Per movimenti coordinati complessi 

Sistemi di azionamento intelligenti e compatti fanno progredire l’evoluzione della robotica.

Il nuovo fulcro per le applicazioni robotiche

Il FAULHABER BXI è stato sviluppato specificamente per soddisfare le elevate esigenze poste alle articolazioni nelle applicazioni robotiche attuali e future. Il sistema di azionamento è costituito da un’unità composta da motore, riduttore planetario integrato e encoder ad alta risoluzione. Il suo punto di forza è la compattezza: prestazioni massime in uno spazio minimo.

Vista esplosa schematica che mostra la struttura di un motore brushless piatto 9317 ... BXI G di FAULHABER.

Componenti del sistema

  • Motore
  • Riduttore integrato
  • Encoder assoluto
  • Controller esterno (MC 5010 S)
  • Cablaggio
  • Supporto Motion Manager

Controllo ottimizzato

Collegato al controller di movimento FAULHABER MC5010, si ottiene un sistema perfettamente coordinato per applicazioni di posizionamento ad alta precisione e sensibili alla coppia, con protezione simultanea del motore e messa in servizio semplice grazie al software Motion Manager.

Usabilità Plug & Play

Due robuste interfacce elettroniche M12 schermate per l’alimentazione del motore e dell’encoder garantiscono il collegamento al sistema di controllo.

Alta efficienza e funzionamento regolare

La configurazione a rotore interno con 21 coppie di poli, statore scanalato e avvolgimento con nucleo in ferro garantisce una bassa coppia di cogging e un’elevata densità di coppia.

Leggero, compatto e ben raffreddato

L’alloggiamento in alluminio piatto e salvaspazio garantisce resistenza alla corrosione senza rivestimento e assicura un raffreddamento ottimizzato. Ulteriori vantaggi includono il peso ridotto e l’elevata densità di coppia.

Sufficienti riserve di potenza nelle condizioni limite

Una bassa costante di tempo meccanica e un ridotto momento di inerzia, combinati con una dissipazione del calore ottimizzata e un avvolgimento con nucleo in ferro, garantiscono un’elevata tolleranza ai sovraccarichi a breve termine.

Elevata densità di potenza e lunga durata

Un riduttore planetario leggero e a basso gioco (2 stadi in 1) con cuscinetti ad aghi garantisce in modo affidabile una trasmissione ottimale della coppia.

Precisione di posizionamento assoluta

L’encoder assoluto integrato SSI a 15 bit, con line driver e algoritmo di compensazione, gestisce simultaneamente commutazione e posizionamento – ed è insensibile alle interferenze.

FAULHABER BXI – Dati e caratteristiche

Il motore a rotore interno della serie 9317 BXI G combina robustezza e compattezza, stabilendo nuovi standard. La sua elevata coppia massima, fino a 20 Nm, consente movimenti dinamici senza sforzo, tempi di risposta rapidi e un controllo del movimento altamente preciso. Con un intervallo di tensione fino a 50 V, le interfacce disponibili e una lunghezza di soli 34 mm, il BXI è facile da integrare. Perfetto per applicazioni in cui ogni millimetro, ogni grammo e soprattutto la potenza sono determinanti, ad esempio come azionamento per giunti nei robot umanoidi.

FAULHABER 9317...BXI G

Specifiche meccaniche
Massa: 987 g
Rapporto di riduzione: 10.5:1
 

Specifiche elettriche
Encoder assoluto con line driver
Tensione di esercizio: 5 V ±10 %
Protocollo: SSI
Risoluzione: 15 bit
Intervallo di tensione: motore, DC 0 ... 50 V
Direzione di rotazione: reversibile

Intervallo di temperatura di esercizio
Temperatura ambiente: -25 … 85°C
Temperatura massima:
- Motore / alloggiamento: 100°C
- Avvolgimento, massimo consentito 125°C
 

Coppia massima, fino a 20 Nm
Potenza massima, fino a 270 W
Corrente di fase massima, fino a 13 A
Velocità a vuoto: 114 min⁻¹
Corrente a vuoto per fase, rms: 0,577 A
Tensione a vuoto, DC 24 V

Disegno del motore brushless piatto 9317 ... BXI G di Faulhaber nella vista frontale

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.