Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Informazioni su FAULHABER

We create motion – I sistemi di azionamento FAULHABER sono la massima espressione dell'ingegneria e della precisione elettromeccanica, ai limiti del tecnicamente possibile. La sede centrale di questo gruppo aziendale indipendente, a conduzione familiare si trova a Schönaich, vicino a Stoccarda, nello stato federale tedesco del Baden-Wuerttemberg: una delle regioni economicamente più avanzate d’Europa nel settore dell’alta tecnologia industriale. Oltre che in Germania, FAULHABER ha sedi dedicate allo sviluppo e alla produzione in Svizzera, negli Stati Uniti, in Romania e in Ungheria; vanta inoltre una presenza globale grazie a partner commerciali e filiali presenti in oltre 30 Paesi. Lo specialista degli azionamenti offre la più ampia gamma di sistemi di azionamento in miniatura e micro con distribuzione mondiale da un unico fornitore. Oggi FAULHABER vanta oltre 2.300 dipendenti.

INNOVAZIONE

Premiata più volte per la capacità di gestire l’innovazione in modo convincente e sostenibile, FAULHABER è una delle aziende tedesche più innovative. La nostra filosofia è quella di essere sempre un palmo più avanti degli altri dal punto di vista tecnologico. Grazie a investimenti strategici in ricerca e sviluppo, stiamo perfezionando le nostre tecnologie di base ad alte prestazioni con lo sguardo rivolto alle esigenze future. Le esigenze e i desideri dei nostri clienti sono la forza motrice che sta alla base dello sviluppo di soluzioni di azionamento efficaci. Questo è un obiettivo al quale i nostri dipendenti si dedicano con impegno, esperienza e senso di responsabilità.

I requisiti e i desideri dei nostri clienti sono la forza trainante centrale.
In tutto il mondo, il nome Faulhaber è in attesa di prodotti eccellenti e il servizio eccezionale.

QUALITÀ

In tutto il mondo, il nome FAULHABER è sinonimo di ottimi prodotti e servizio eccellente. Siamo consapevoli di cosa voglia dire qualità senza compromessi: tale consapevolezza è fatta propria da tutti i nostri dipendenti, cui va il nostro grazie per questo posizionamento straordinario. Tramite la regolare certificazione ISO, garantiamo il rispetto degli standard internazionali e sfruttiamo al massimo le considerazioni sulle nostre strutture e i nostri processi provenienti da una prospettiva esterna.

Certificati ISO

GAMMA DI SERVIZI

La nostra forza motrice è costituita dalle richieste e dalle esigenze dei nostri clienti. La base per una collaborazione affidabile e di successo è il dialogo. Grazie al continuo scambio di informazioni, siamo in grado di comprendere appieno le esigenze e i problemi specifici e fornire soluzioni efficienti e studiate in collaborazione. I nostri dipendenti si dedicano a questo compito con impegno, esperienza e, soprattutto, senso di responsabilità.

The cornerstone and quality seal of FAULHABER drive technology is the self-supporting

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.