Poiché ogni applicazione implica un numero eccezionalmente elevato di parametri, è quasi impossibile specificare esattamente la vita utile di un determinato motore, riduttore o combinazione motore-riduttore.
Vita utile di motori DC
La vita utile di un motore DC dipende in gran parte dal punto di lavoro selezionato e dalle condizioni ambientali nell'applicazione. La vita utile totale può variare notevolmente - da diverse centinaia di ore in condizioni estreme a oltre 25.000 ore in condizioni ottimali. In condizioni di carico tipiche, la vita utile totale di un motore DC FAULHABER varia da 1000 a 5000 ore.
In generale, la vita utile di un motore DC FAULHABER è determinata dagli effetti dell’usura elettrica e meccanica del commutatore e delle spazzole. L’usura elettrica (scintille) dipende fortemente dal carico elettrico e dalla velocità del motore. Normalmente, la vita utile tipica di un motore diminuisce con l'aumentare del carico e della velocità. Gli effetti dell’usura elettrica sono più significativi nel caso dei motori con commutazione in metallo prezioso e variano a seconda della tensione nominale dell’avvolgimento. Se richiesto, i motori DC FAULHABER sono dotati di un sistema integrato di soppressione delle scintille che riduce al minimo gli effetti negativi delle scintille sulla vita utile del motore.
L'usura meccanica del sistema di commutazione dipende dalla velocità del motore e aumenta all'incrementare della velocità. Generalmente, i motori con commutazione grafite hanno una vita utile più lunga in caso di applicazioni con velocità e carichi superiori alle specifiche. Oltretutto, è importante che il carico consentito sui cuscinetti, come specificato nella scheda tecnica, non venga superato durante il funzionamento continuo in quanto, diversamente, potrebbe avere un effetto negativo sulla vita utile.
Anche il tipo di controllo del motore influisce inoltre notevolmente sulla vita utile. Se, ad esempio, viene utilizzato un segnale PWM per il controllo, FAULHABER raccomanda una frequenza minima di 20 kHz.
Vita utile dei motori BL e dei motori passo-passo
Poiché la commutazione del motore avviene elettronicamente anziché meccanicamente con i motori brushless, la vita utile dipende principalmente dalla vita utile dei cuscinetti del motore. FAULHABER utilizza principalmente cuscinetti a sfere precaricati ad alta precisione.
Se i motori brushless vengono utilizzati secondo la scheda tecnica, la loro vita utile supera di molte volte quella dei motori C.C. a commutazione meccanica (a spazzole).
Vita utile dei servomotori lineari CC
La vita utile di un servomotore lineare CC è influenzata principalmente dalla vita utile dei cuscinetti dei manicotti. L'usura di questi cuscinetti dipende fortemente dalla velocità operativa e dal carico applicato allo stelo di precisione.
Vita utile dei riduttori
La vita utile di un riduttore e di una combinazione motore-riduttore dipende dai seguenti fattori: velocità di ingresso, coppia di uscita, condizioni operative, ambiente ed installazione in altri sistemi. Sono disponibili numerose opzioni per aumentare la vita utile: cuscinetti a sfere, ingranaggi esclusivamente in metallo, lubrificazione speciale, ecc.
Ulteriori fattori che influenzano la vita utile di un sistema di azionamento includono i carichi statici e dinamici assiali e radiali dei cuscinetti, le condizioni termiche ambientali come l'umidità e le temperature estreme, la velocità, i carichi di urti e vibrazioni nonché la precisione dell’accoppiamento dell’albero rispetto all’applicazione in questione.