Een aandrijfsysteem is de combinatie van de verschillende aandrijfcomponenten die samen de complete aandrijving vormen. Afhankelijk van het toepassingsgebied en de vereisten, kan de focus bij het ontwerp van een aandrijfsysteem op verschillende aspecten liggen. Denk bijvoorbeeld aan een lange levensduur, vermogen, algehele prestaties, of kosten. Hiervoor is veel ervaring en expertise nodig op het gebied van ontwerp en dimensionering van de afzonderlijke componenten. Voor een optimale oplossing is het ook van belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening te houden met de toekomstige interfaces.
Tijdens de implementatie wordt vaak gebruik gemaakt van standaard componenten, of er wordt een specifieke oplossing samengesteld op basis van de behoeften van de klant.
Klantspecifieke oplossingen voor aandrijvingen worden in nauw overleg met de klant opgezet. Hiervoor is FAULHABER een ideale partner voor alle soorten aandrijfsystemen.