I sensori Hall utilizzano l'effetto che prende il nome dal fisico americano Herbert Edwin Hall: Quando una corrente scorre perpendicolare ad un campo magnetico, i portatori di carica vengono deviati su un lato del conduttore dalla forza di Lorentz e, di conseguenza, viene prodotta una tensione trasversale alla direzione del flusso di corrente tra i lati opposti del conduttore. Questa tensione di Hall è proporzionale al prodotto dell'intensità del campo magnetico e della corrente. Se la corrente è nota, è possibile utilizzare sensori Hall per misurare l'intensità del campo e viceversa. I sensori Hall sono prodotti da sottili piastre semiconduttrici in cui la densità del portatore di carica è piccola e la velocità degli elettroni è alta. In questo modo vengono generate tensioni di Hall di grandi dimensioni.
Il termine sensore si riferisce a sensori Hall digitali o analogici che, nei motori brushless CC FAULHABER, sono normalmente montati direttamente sul circuito del motore.
Sensori Hall digitali
I sensori Hall digitali vengono utilizzati principalmente per la commutazione dei motori brushless CC e per il semplice controllo di velocità. Nel funzionamento a blocchi, i cosiddetti sensori Hall digitali forniscono solo informazioni su quali avvolgimenti vengono attivati o disattivati successivamente. I segnali del sensore hanno quindi una forma rettangolare.
Quasi tutti i motori brushless CC FAULHABER sono dotati di serie di tre sensori Hall digitali integrati e sono quindi ideali per l'uso in combinazione con encoder incrementali di FAULHABER.
Sensori Hall analogici
Grazie alla maggiore risoluzione, i sensori Hall analogici possono essere utilizzati anche per il controllo esatto della velocità di rotazione o per il controllo della posizione oltre alla commutazione. L'opzione per sensori Hall analogici di FAULHABER si trova direttamente nelle schede tecniche dei motori sotto "Combinazioni controllo". Con questa scelta non è necessario nessun encoder. Se si opta per un sensore Hall analogico, si consiglia di utilizzare il sensore con i controlli FAULHABER, che sono perfettamente progettati per i segnali Hall analogici.