Gli encoder assoluti rilevano movimenti rotatori o angolari e li convertono in segnali elettrici. Sono conosciuti anche come encoder assoluti rotativi a impulsi, encoder assoluti rotativi o encoder assoluti. A differenza degli encoder incrementali, con gli encoder assoluti il valore di posizione corrente è sempre disponibile. Se si sposta meccanicamente l'encoder mentre quest'ultimo è spento, la lettura della posizione corrente può avvenire in maniera diretta e immediata subito dopo aver ripristinato la tensione di alimentazione.
Nel caso degli encoder assoluti, occorre fare una distinzione tra gli encoder monogiro e quelli multigiro.
Encoder monogiro
Questi encoder rotativi suddividono un giro dell'albero di uscita in passi di misurazione. Il valore di misura emesso viene ripetuto ad ogni giro.
Encoder multigiro
Oltre alle posizioni angolari per giro, questi encoder rilevano anche i giri multipli. Nel caso degli encoder multigiro, il valore misurato indica dunque sia la posizione angolare che il numero di giri. A seconda della tecnologia, gli encoder multigiro richiedono una batteria di riserva per garantire il temporaneo mantenimento della funzionalità multigiro.
I dati di posizione generalmente vengono interrogati tramite interfacce standard, come ad es. l'interfaccia SSI dotata di protocollo BiSS-C. Possono essere impiegati anche dei segnali differenziali di ingresso/uscita sotto forma di «line driver». Questa interfaccia bilanciata sopprime le interferenze di modo comune permettendo così di realizzare linee di segnale più lunghe.
La nostra offerta comprende un'ampia gamma di encoder assoluti monogiro e multigiro di qualità, con risoluzione monogiro fino a 12 bit o risoluzione multigiro fino a 16 bit, abbinati alla rispettiva serie di azionamenti FAULHABER.