- Diametro
- Velocità a vuoto
- Coppia nominale
- Tensione nominale
Tensione nominale: 1,5 ... 4,5 V Coppia fino a (max.): 0,17 mNm Velocità a vuoto: 20.200 min⁻¹ Coppia di stallo: 0,24 mNm Diametro: 6 mm Lunghezza: 15 mm Tensione nominale: 4,5 ... 15 V Coppia fino a (max.): 0,72 mNm Velocità a vuoto: 16.200 min⁻¹ Coppia di stallo: 1,19 mNm Diametro: 12 mm Lunghezza: 18,7 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 1,4 mNm Velocità a vuoto: 14.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 2,91 mNm Diametro: 13 mm Lunghezza: 19,2 mm Tensione nominale: 3 ... 12 V Velocità a vuoto: 15.500 min⁻¹ Impulsi per giro: 8 Canali encoder: 2 Diametro: 15 mm Lunghezza: 7,8 mm Tensione nominale: 3 ... 12 V Coppia continua: 30 mNm Velocità a vuoto: 15.500 min⁻¹ Impulsi per giro: 8 Canali encoder: 2 Coppia intermittente: 50 mNm Rapporto di riduzione: 6 ... 324 Diametro: 15 mm Lunghezza: 14,3 mm Tensione nominale: 1,5 ... 12 V Coppia fino a (max.): 0,59 mNm Velocità a vuoto: 15.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 1,2 mNm Diametro: 15 mm Lunghezza: 15,8 mm Tensione nominale: 3 ... 24 V Coppia fino a (max.): 2 mNm Velocità a vuoto: 14.400 min⁻¹ Coppia di stallo: 5,16 mNm Diametro: 16 mm Lunghezza: 23,8 mm