- Coppia nominale
- Tensione nominale
Tensione nominale: 3 ... 12 V Coppia fino a (max.): 1,6 mNm Velocità a vuoto: 12.800 min⁻¹ Coppia di stallo: 5,1 mNm Diametro: 10 mm Lunghezza: 23,9 mm Tensione nominale: 6 ... 15 V Coppia fino a (max.): 1,7 mNm Velocità a vuoto: 13.800 min⁻¹ Coppia di stallo: 5,43 mNm Diametro: 12 mm Lunghezza: 24,2 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 1,4 mNm Velocità a vuoto: 14.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 2,91 mNm Diametro: 13 mm Lunghezza: 19,2 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 3,8 mNm Velocità a vuoto: 10.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 11,2 mNm Diametro: 13 mm Lunghezza: 31,2 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 3,6 mNm Velocità a vuoto: 8.900 min⁻¹ Coppia di stallo: 8,6 mNm Diametro: 13 mm Lunghezza: 36 mm Tensione nominale: 3 ... 24 V Coppia fino a (max.): 2,9 mNm Velocità a vuoto: 10.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 7,18 mNm Diametro: 15 mm Lunghezza: 23,8 mm Tensione nominale: 3 ... 24 V Coppia fino a (max.): 2 mNm Velocità a vuoto: 14.400 min⁻¹ Coppia di stallo: 5,16 mNm Diametro: 16 mm Lunghezza: 23,8 mm Tensione nominale: 3 ... 24 V Coppia fino a (max.): 2,2 mNm Velocità a vuoto: 14.000 min⁻¹ Coppia di stallo: 5,38 mNm Diametro: 17 mm Lunghezza: 17 mm Tensione nominale: 3 ... 24 V Coppia fino a (max.): 4,5 mNm Velocità a vuoto: 8.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 13,2 mNm Diametro: 17 mm Lunghezza: 24 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 4,9 mNm Velocità a vuoto: 7.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 12,2 mNm Diametro: 17 mm Lunghezza: 27,2 mm Tensione nominale: 3 ... 36 V Coppia fino a (max.): 6,8 mNm Velocità a vuoto: 8.200 min⁻¹ Coppia di stallo: 21,4 mNm Diametro: 22 mm Lunghezza: 24,2 mm Tensione nominale: 3 ... 40 V Coppia fino a (max.): 4,7 mNm Velocità a vuoto: 9.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 14,7 mNm Diametro: 22 mm Lunghezza: 30 mm Tensione nominale: 4,5 ... 30 V Coppia fino a (max.): 5,9 mNm Velocità a vuoto: 9.000 min⁻¹ Coppia di stallo: 20,2 mNm Diametro: 22 mm Lunghezza: 32,6 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Velocità a vuoto: 6.600 min⁻¹ Diametro: 26 mm Lunghezza: 7 mm Micromotori C.C. piatti
Serie 2607 ... SR IE2-16Commutazione metalli preziosi con encoder integrato
Tensione nominale: 6 ... 24 V Velocità a vuoto: 7.200 min⁻¹ Impulsi per giro: 16 Canali encoder: 2 Diametro: 26 mm Lunghezza: 9,2 mm