- Coppia di stallo
- Diametro
- Velocità a vuoto
- Coppia nominale
- Tensione nominale
Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 8,8 mNm Velocità a vuoto: 7.600 min⁻¹ Coppia di stallo: 30,6 mNm Diametro: 17 mm Lunghezza: 41,2 mm Tensione nominale: 6 ... 24 V Coppia fino a (max.): 10 mNm Velocità a vuoto: 7.400 min⁻¹ Coppia di stallo: 59,2 mNm Diametro: 22 mm Lunghezza: 32,2 mm Tensione nominale: 6 ... 48 V Coppia fino a (max.): 12 mNm Velocità a vuoto: 7.200 min⁻¹ Coppia di stallo: 48,7 mNm Diametro: 22 mm Lunghezza: 37 mm Tensione nominale: 6 ... 48 V Coppia fino a (max.): 19 mNm Velocità a vuoto: 9.000 min⁻¹ Coppia di stallo: 91,4 mNm Diametro: 23 mm Lunghezza: 42 mm Tensione nominale: 12 ... 48 V Coppia fino a (max.): 32 mNm Velocità a vuoto: 6.500 min⁻¹ Coppia di stallo: 144 mNm Diametro: 26 mm Lunghezza: 42 mm Tensione nominale: 12 ... 48 V Coppia fino a (max.): 26 mNm Velocità a vuoto: 5.900 min⁻¹ Coppia di stallo: 165,3 mNm Diametro: 26 mm Lunghezza: 42 mm