Le logiciel « FAULHABER Motion Manager » offre à l'utilisateur une assistance complète pour le démarrage et la configuration des commandes d'entraînement FAULHABER. L'interface utilisateur graphique permet de garantir des procédures uniformes et intuitives quelles que soient la famille d'appareils et l'interface utilisées.
Le nouveau Motion Manager 7 dispose non seulement d’une zone entièrement redessinée pour faciliter la mise en service et la configuration des systèmes d'entraînement, mais il comprend également divers outils de contrôle et d'observation du comportement d’entraînement, un environnement de développement pour les programmes séquentiels et une zone de maintenance pour les diagnostics et les mises à jour du micrologiciel.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au +49 7031 638-345 ou à l'adresse mcsupport[at]faulhaber.de. Vous pouvez également utiliser ce formulaire:
Formulaire de contact MC Support
TÉLÉMAINTENANCE
En activant ce lien, vous nous offrez la possibilité de réaliser une télémaintenance.
EXE | Motion Manager 7.0 [alleman/anglais] pour Windows 11/10 | Téléchargement |
Software Manual Motion Manager 7 | ||
Release Notes (PDF) | Téléchargement |
Famille MC V3.0
| MC 5010/5005 S MC 5004 P MC 3603 S MC 3001 B/P | MCS 3242/3268 BX4 MCS 3274 BP4
|
Avez-vous des questions sur le logiciel ?
EXE | Motion Manager 6.9 [alleman/anglais] pour Windows 11 to 7 | Téléchargement |
Software Manual Motion Manager 6 | ||
Release Notes (PDF) | Téléchargement |
Famille MC V2.0/V2.5
| MCDC 300x RS/CO/CF MCBL 300x RS/CO/CF MCLM 300x RS/CO/CF Série CS/CO/CC/CSD/COD/CCD |
Famille SC
| SC xxxx Série BX4 SC Série BRC Série BL Flat SC Série BXT SC |
Un adaptateur de programmation pour RS232 ou USB doit être utilisé pour les contrôleurs de vitesse de la famille SC. Les contrôleurs de mouvement avec interface RS232 peuvent également être raccordés par connexion directe à COMx, ainsi que par USB à l'aide d'un adaptateur USB-série.
Sitecontent