Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Solutions d'entraînement sur mesure

Systèmes d'entraînement FAULHABER adaptés à vos besoins individuels

Grâce à une ingénierie performante et un vaste savoir-faire d'application, FAULHABER excelle dans le développement et la production de solutions d'entraînement personnalisées en étroite collaboration avec les clients.

La gamme s'étend des composants d'entraînement spécifiques aux clients jusqu'aux produits OEM build-to-ship, en passant par les systèmes d'entraînement complets à un ou plusieurs axes. Nos solutions sur mesure permettent à nos clients de réussir sur le marché avec des produits compétitifs et innovants.

Moteurs brushless pour la respiration artificielle médicale

Gestion de projet

Chez FAULHABER, les produits spécifiques aux clients sont développés sur la base de chaque projet. Nos équipes de projet sont constamment en contact étroit avec nos clients afin de développer la solution d'entraînement optimale. Un plan de projet détaillé, comprenant plusieurs étapes clés, garantit l'achèvement du projet dans les délais impartis et sa rentabilité.

[Translate to French:] Icon with a head profile and light bulb symbolizing the idea phase in the project management process.

Idée

Tout commence par une idée de produit innovante d'un client.

[Translate to French:] Icon showing two people and a speech bubble with a question mark, symbolizing the clarification phase in the project management process.

Clarification

Durant cette phase, les documents et les solutions d'entraînement préliminaires sont évalués. Un calendrier préliminaire et un plan d'affaires sont préparés.

Icône avec un cerveau et des engrenages, symbolisant la phase de conception dans le processus de gestion de projet.

Concept

Au cours de cette phase, les ingénieurs examinent les caractéristiques critiques. Les premiers échantillons sont fabriqués.

Icône avec un plan technique et un crayon, symbolisant la phase de construction dans le processus de gestion de projet.

Conception

Le projet se poursuit avec la résolution des problèmes et/ou la précision des exigences. De nouveaux échantillons peuvent être fabriqués. La phase se termine par la confirmation d'une conception validée.

Icône représentant un bâtiment d’usine stylisé, symbolisant la phase de réalisation dans le processus de gestion de projet.

Industrialisation

Les équipements de production, de contrôle et d'essai sont créés. Des échantillons sont produits, mais ne sont pas encore fabriqués entièrement à l'aide d'équipements de production en série.

[Translate to French:] Icon with a gear and conveyor belt symbolizing the production phase in the project management process.

Production

La série zéro est produite à l'aide d'équipements de production.

Exemples d'application

Moteurs brushless pour la respiration artificielle médicale

Unité de ventilation pour la station d'anesthésie Zeus Infinity Empowered (IE) de Dräger

Les exigences élevées des systèmes d'anesthésie et de ventilation ne peuvent pas être satisfaites avec des composants « standard ». Les unités de ventilation doivent résister à la vapeur d'eau chaude et être composées uniquement de matériaux biocompatibles puisqu'elles sont en contact direct avec l'air que le patient respire. En outre, des dimensions compactes, une densité de puissance élevée du moteur et, surtout, la fiabilité de l'ensemble de l'application sont requises. Les moteurs sans balais de FAULHABER sont conçus pour des conditions d'utilisation extrêmes et donc largement employés dans les applications nécessitant une grande fiabilité, un fonctionnement précis et une longue durée de vie.

En savoir plus sur cette application

Logo de l'entreprise Dräger
» FAULHABER nous a convaincus par son savoir-faire dans la technologie d'entraînement et ses compétences en matière de systèmes. Ils nous fournissent une unité complète prête à être montée, constituée à 100 % de composants spécialement mis au point. «
Torsten Theede
Global Commodity Manager Electronics chez Dräger
Vers l'application du client
Les micromoteurs accélèrent l’assemblage des circuits imprimés

Tête de placement Collect & Place pour l'automate d'équipement SIPLACE X

L'entreprise Siemens a développé la série SIPLACE X afin de proposer aux fabricants de composants électroniques du monde entier une solution encore plus économique pour l'assemblage de circuits imprimés. Pour relever ce défi avec le plus grand savoir-faire, l'équipe a collaboré avec FAULHABER. Cette collaboration très étroite a permis une adaptation optimale de tous les composants. Il a ainsi été possible de trouver en amont les meilleures solutions pour l'ensemble des tâches. Cette approche a permis de développer un automate d'équipement haute performance pour le marché haut de gamme, qui pose de nouveaux jalons en matière d'assemblage de circuits imprimés.

En savoir plus sur cette application

Micromoteurs C.C. plats pour automation in diagnostics de laboratoire médical

Chariots compacts de distribution d'échantillons pour GLP Systems

Les exigences posées à un système automatique de distribution d'échantillons sont élevées non seulement en termes de capacité et de fiabilité, mais aussi et surtout en termes de flexibilité. Dans le système de distribution des échantillons entièrement automatique lab.sms® de GLP Systems, chaque échantillon est transporté séparément, car c'est la seule façon de permettre une organisation flexible, individuelle et optimisable des différents échantillons. Les chariots compacts qui transportent les échantillons sont entraînés par des motoréducteurs de FAULHABER, conçus pour une grande fiabilité et une longue durée de vie. Les « taxis d'échantillons » peuvent ainsi facilement parcourir de très nombreux kilomètres sans craindre l'usure.

En savoir plus sur cette application

Contactez-nous

Faites-nous part de vos exigences individuelles et élaborons ensemble une solution sur mesure.

FAULHABER Consulting

Vos idées novatrices sont la force motrice qui nous permet d'atteindre un nouveau niveau de performance et de précision.

Qu'il s'agisse d'applications robotiques dans la logistique ou la médecine, de tâches de haute précision dans les analyses de laboratoire modernes ou de missions dans les conditions exigeantes de l'espace, grâce à leur fiabilité et à leur polyvalence, les systèmes d'entraînement de FAULHABER offrent des solutions adéquates pour différents domaines d'application. Nous sommes spécialisés dans l'adaptation individuelle de nos produits et de nos technologies aux besoins de nos clients.

De la conception à la réalisation du produit final, nous sommes là pour vous aider !

Contact

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.