La sélection comprend de puissants moteurs C.C. avec un couple continu de 220 mNm maximum, des moteurs pas à pas, des réducteurs de précision et bien plus encore. Les moteurs, réducteurs, codeurs, actuateurs linéaires et électroniques de commande sont parfaitement assortis, offrant une flexibilité et une adaptabilité optimales aux exigences individuelles, en plus d'une précision maximale.
Pour les applications avec un espace d'installation particulièrement restreint, les composants tels que l'électronique, les capteurs ou les codeurs sont disponibles en version intégrée.
La gamme inclut également des produits autoclavables.
Une combinaison de différents composants, tels que des moteurs, des réducteurs, des codeurs et des contrôleurs provenant d'une seule source, s'avère idéale lorsque l'application nécessite à la fois un positionnement très précis dans un espace restreint et des couples élevés.
Les solutions système de FAULHABER sont utilisées dans un large éventail d'applications : en robotique, dans les pompes, l'automatisation de laboratoire, les dispositifs médicaux et les cabines d'avion.
FAULHABER Drive Calculator est un outil puissant qui permet de sélectionner la solution d'entraînement la mieux adaptée.
Entrez vos spécifications dans notre Drive Calculator pour obtenir une solution d'entraînement adaptée.
Vous pouvez également remplir le formulaire de contact et nous nous ferons un plaisir de vous aider à sélectionner une solution adaptée à vos besoins spécifiques.
Vous hésitez encore à choisir la bonne solution d'entraînement ?
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.

Pour que les médicaments puissent être pris en toute sécurité, ils doivent être produits, remplis et conditionnés dans des environnements stériles. Pharma Integration, une entreprise italienne, a mis au point des machines de remplissage robotisées pour l'industrie pharmaceutique, qui fonctionnent de manière entièrement automatisée et sont contrôlées à 100 % par des robots. Cela garantit une sécurité maximale et réduit les risques de contamination et d'erreur humaine. Les moteurs brushless de FAULHABER permettent le déplacement de divers composants clés impliqués dans les phases du processus de remplissage et de finition.

Grâce à des machines de pointe, les plantes individuelles peuvent aujourd'hui être gérées avec précision en fonction de conditions spécifiques. Le transplantateur de semis de Da Ros effectue l'opération de transplantation à l'aide de pinces spéciales, en prenant les semis des plateaux de germination sans les endommager, puis en les plaçant dans des plateaux plus grands. Un moteur sans balais de la série BX4 de FAULHABER et un réducteur planétaire assurent un fonctionnement fiable des pinces. Grâce au couple continu élevé et à la vitesse élevée du système d'entraînement, le transplanteur peut travailler de manière extrêmement productive.
Utilisez notre Drive Calculator pour découvrir la meilleure solution d'entraînement.
Ou remplissez le formulaire de contact et nous vous aiderons à faire votre choix.