![[Translate to French:] Icon with a bar chart, upward arrow, and gear symbolizing performance enhancement.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-performance-enhancement.png)
Pour les applications qui nécessitent des vitesses ou des couples allant au-delà de la gamme standard, les systèmes d'entraînement FAULHABER sont facilement modifiables.
![[Translate to French:] Icon with two jagged lines symbolizing shock and vibration resistance.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-vibration-resistance.png)
Pour les entraînements soumis à un niveau élevé de vibrations ou de chocs, FAULHABER propose également des solutions. Des roulements à billes spéciaux ou des modifications internes sont possibles pour permettre aux systèmes d'entraînement de résister aux vibrations et aux chocs.

En fonction de la zone d'application et des conditions ambiantes, des interférences électromagnétiques peuvent survenir lors de l'utilisation de systèmes d‘entraînement. Les produits FAULHABER sont conçus pour émettre peu d'interférences et pour résister aux interférences externes.
![[Translate to French:] Icon with a stylized microchip representing software, firmware, and communication.](https://cdn.faulhaber.com/media/DAM/Images/Logos%20-%20Drawing/Solutions/faulhaber-modified-drive-solutions-icon-software.png)
Il est également possible de modifier les commandes FAULHABER. Des paramètres dédiés ou des programmes spéciaux peuvent être fournis selon les spécifications du client. Vous gagnez ainsi un temps précieux !
Même l'électronique de commande de FAULHABER peut faire l'objet de modifications sous forme de fonctionnalités spéciales ou de cartes mères spécifiques au client.

FAULHABER propose de nombreuses possibilités de modification des interfaces mécaniques et électriques. La forme de l'arbre peut être ajustée et une deuxième extrémité d'arbre est disponible en option. Différentes adaptations, notamment des surfaces, des engrenages, des rondelles ou des excentriques, ainsi que des modifications de la bride avant offrent une plus grande flexibilité. Du point de vue électrique, différentes longueurs et versions de câbles (câble monobrin, câble plat, isolation PTFE) et plusieurs options de connecteurs sont possibles.

Les produits de FAULHABER peuvent être dotés d'un marquage individuel. Les possibilités sont nombreuses : nous pouvons par exemple imprimer votre logo, le nom du produit ou un numéro de série.

Les moteurs électriques de FAULHABER ne génèrent que très peu de vibrations et de bruit. Afin de réduire au maximum le niveau sonore du système d'entraînement, différentes modifications peuvent être apportées, telles que l'utilisation d'un lubrifiant spécial ou d'un équilibrage spécifique.

Dans le cadre des tests EOL (End of Line), FAULHABER peut effectuer des tests spécifiques sur le produit afin de vérifier, par exemple, certaines dimensions, le jeu axial, les valeurs électriques ou d'autres paramètres. L'exécution et les résultats des tests sont documentés et enregistrés. En fonction de vos besoins, la documentation peut inclure un certificat de conformité (CoC), une attestation de conformité à la commande, un rapport d'essai ainsi qu'un certificat d'inspection.

Si votre système d'entraînement est soumis à des températures extrêmes, les produits peuvent être modifiés en conséquence. Il est possible d'adapter les moteurs et les réducteurs pour une utilisation sous vide. Certains produits sont également disponibles avec une certification IP.

Les épandeurs d'engrais Aero permettent d'épandre l'engrais avec précision, exactement aux endroits et dans les dosages requis. Trente sections d'épandage peuvent être commandées individuellement et disposent de roues à cames qui répartissent les granulés d'engrais en petites portions. Chacun de ces segments de roue à cames est entraîné par un moteur plat sans balais de la série BXT de FAULHABER avec un réducteur spécial modifié. Cet entraînement extrêmement compact, logé dans des boîtiers robustes en acier et en aluminium, peut résister aux conditions difficiles de l'agriculture telles que les vibrations mécaniques et les intempéries extrêmes.

Pick & Place : Prélever des objets et les reposer au bon endroit est une tâche standard qui intervient dans de nombreux processus de manutention et d'assemblage. La pince pour petites pièces de SCHUNK peut réaliser ce type de tâche sans utiliser d'air comprimé et sa force de fermeture est même supérieure à celle de son homologue pneumatique. Dans cette application, SCHUNK mise sur un moteur C.C. haute performance de la série BX4 de FAULHABER et sur une électronique de commande parfaitement adaptée aux exigences. En effet, la forme du circuit imprimé et la disposition des composants ont été optimisées pour permettre qu'ils rentrent dans la pince. De plus, le contrôleur a été équipé d'une connexion spécifique au client et d'un circuit de protection CEM contre les perturbations électromagnétiques.

Nous sommes spécialisés dans l'adaptation de nos produits standard aux exigences des applications spécifiques aux clients. Grâce à leur fiabilité et à leur polyvalence, nos solutions sont employées dans la robotique, les technologies médicales, l'analyse de laboratoire moderne, la logistique ou encore le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale.
N'hésitez pas à nous faire part des exigences spécifiques de votre application et nous élaborerons ensemble une solution d'entraînement modifiée sur la base des technologies modulaires de notre gamme de produits.