Tension nominale: 1,5 ... 4,5 V Couple jusqu'à (max.): 0,17 mNm Vitesse à vide: 20.200 min⁻¹ Couple de démarrage: 0,24 mNm Diamètre: 6 mm Longueur: 15 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,7 mNm Vitesse à vide: 13.500 min⁻¹ Couple de démarrage: 1,15 mNm Diamètre: 8 mm Longueur: 15,9 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,92 mNm Vitesse à vide: 14.100 min⁻¹ Couple de démarrage: 2,32 mNm Diamètre: 10 mm Longueur: 15,9 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 1,6 mNm Vitesse à vide: 12.800 min⁻¹ Couple de démarrage: 5,1 mNm Diamètre: 10 mm Longueur: 23,9 mm Tension nominale: 4,5 ... 15 V Couple jusqu'à (max.): 0,72 mNm Vitesse à vide: 16.200 min⁻¹ Couple de démarrage: 1,19 mNm Diamètre: 12 mm Longueur: 18,7 mm Tension nominale: 6 ... 15 V Couple jusqu'à (max.): 1,7 mNm Vitesse à vide: 13.800 min⁻¹ Couple de démarrage: 5,43 mNm Diamètre: 12 mm Longueur: 24,2 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 1,4 mNm Vitesse à vide: 14.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 2,91 mNm Diamètre: 13 mm Longueur: 19,2 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 3,8 mNm Vitesse à vide: 10.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 11,2 mNm Diamètre: 13 mm Longueur: 31,2 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 3,6 mNm Vitesse à vide: 8.900 min⁻¹ Couple de démarrage: 8,6 mNm Diamètre: 13 mm Longueur: 36 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Vitesse à vide: 12.900 min⁻¹ Diamètre: 15 mm Longueur: 5,5 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Vitesse à vide: 15.500 min⁻¹ Nombre d‘impulsions par tour: 8 Codeurs canal: 2 Diamètre: 15 mm Longueur: 7,8 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Couple permanent: 30 mNm Vitesse à vide: 12.800 min⁻¹ Couple intermittent: 50 mNm Rapport de reduction: 6 ... 324 Diamètre: 15 mm Longueur: 12 mm Tension nominale: 3 ... 12 V Couple permanent: 30 mNm Vitesse à vide: 15.500 min⁻¹ Nombre d‘impulsions par tour: 8 Codeurs canal: 2 Couple intermittent: 50 mNm Rapport de reduction: 6 ... 324 Diamètre: 15 mm Longueur: 14,3 mm Tension nominale: 1,5 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,59 mNm Vitesse à vide: 15.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 1,2 mNm Diamètre: 15 mm Longueur: 15,8 mm Tension nominale: 6 ... 12 V Couple jusqu'à (max.): 0,97 mNm Vitesse à vide: 12.900 min⁻¹ Couple de démarrage: 1,61 mNm Diamètre: 15 mm Longueur: 15,8 mm Tension nominale: 3 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 2,9 mNm Vitesse à vide: 10.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 7,18 mNm Diamètre: 15 mm Longueur: 23,8 mm Tension nominale: 3 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 2 mNm Vitesse à vide: 14.400 min⁻¹ Couple de démarrage: 5,16 mNm Diamètre: 16 mm Longueur: 23,8 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 8,8 mNm Vitesse à vide: 7.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 30,6 mNm Diamètre: 17 mm Longueur: 41,2 mm Tension nominale: 3 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 2,2 mNm Vitesse à vide: 14.000 min⁻¹ Couple de démarrage: 5,38 mNm Diamètre: 17 mm Longueur: 17 mm Tension nominale: 3 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 4,5 mNm Vitesse à vide: 8.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 13,2 mNm Diamètre: 17 mm Longueur: 24 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 4,9 mNm Vitesse à vide: 7.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 12,2 mNm Diamètre: 17 mm Longueur: 27,2 mm Tension nominale: 3 ... 36 V Couple jusqu'à (max.): 6,8 mNm Vitesse à vide: 8.200 min⁻¹ Couple de démarrage: 21,4 mNm Diamètre: 22 mm Longueur: 24,2 mm Tension nominale: 3 ... 40 V Couple jusqu'à (max.): 4,7 mNm Vitesse à vide: 9.600 min⁻¹ Couple de démarrage: 14,7 mNm Diamètre: 22 mm Longueur: 30 mm Tension nominale: 6 ... 24 V Couple jusqu'à (max.): 10 mNm Vitesse à vide: 7.400 min⁻¹ Couple de démarrage: 59,2 mNm Diamètre: 22 mm Longueur: 32,2 mm Tension nominale: 4,5 ... 30 V Couple jusqu'à (max.): 5,9 mNm Vitesse à vide: 9.000 min⁻¹ Couple de démarrage: 20,2 mNm Diamètre: 22 mm Longueur: 32,6 mm