d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00064 Accessoires Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Fiche [...] d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00144 Accessoires Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » PA2 Fiche technique (PDF) Configurer [...] Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Fiche technique (PDF) Configurer Détails sur le produit 6501.00085 Accessoires Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall) Fiche ...
Plus d'infoDétails sur le produit 2607 ... SR IE2-16 Micromoteurs C.C. plats Commutation métaux précieux avec codeur intégré Fiche technique (PDF) Ø Diamètre 26 mm L Longueur 9.2 mm U N Tension nominale 6 ... 24 V [...] Puissance continue jusqu’à 1.12 W Start Drive Calculator Configurer Détails sur le produit 1506 ... SR IE2-8 Micromoteurs C.C. plats Commutation métaux précieux avec codeur intégré Fiche technique (PDF) Ø Diamètre [...] Tension nominale 3 ... 12 V M D Couple jusqu'à 30 mNm Configurer Détails sur le produit 1512 ... SR IE2-8 Motoréducteurs C.C. Commutation métaux précieux avec codeur intégré Fiche technique (PDF) Ø Diamètre ...
Plus d'infoConfigurer Détails sur le produit IE2-400 Codeurs codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 50 - 400 impulsions par tour Fiche technique (PDF) n channel Canaux de codeur 2 N Impulsions par tour jusqu'à [...] Configurer Détails sur le produit IE2-1024 Codeurs codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 64 - 1024 impulsions par tour Fiche technique (PDF) n channel Canaux de codeur 2 N Impulsions par tour jusqu'à [...] Détails sur le produit IEH2-4096 Codeurs codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 16 - 4096 impulsions par tour Fiche technique (PDF) n channel Canaux de codeur 2 N Impulsions par tour jusqu'à ...
Plus d'info