dynamique extrêmement élevée. On les utilise principalement en combinaison avec un codeur de la série IE2 , qui ajoute seulement deux millimètres à la longueur totale de l’unité. On obtient ainsi d’excellentes ...
Plus d'infoaxe avec aimant de capteur à 2 pôles est de conception simple et robuste. Grâce à ses caractéristiques modulaires que FAULHABER a déjà adoptées pour la série de codeurs IE3, le codeur IEP3 représente une ...
Plus d'infode réduire les pertes au minimum. Pour une détection précise de la position, les codeurs de la série IE3-1024 sont montés directement sur les servomoteurs. Disponibles en différentes résolutions, les codeurs [...] entièrement intégrés dans les versions de moteur en boîtier, ce qui allonge l'entraînement de seulement 6,2 mm. Le contrôle de la vitesse est réalisé par les capteurs numériques à effet Hall intégrés dans les ...
Plus d'info