Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Sur FAULHABER

FAULHABER est l'un des principaux fournisseurs de haute technologie dans le domaine des systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes. Du moteur C.C. performant avec un couple continu de 200 mNm jusqu'au microentraînement filiforme d'un diamètre extérieur de 1,9 mm, combinables avec des réducteurs de précision, des codeurs, des composants linaires et des commandes adaptés, FAULHABER offre la gamme la plus complète de systèmes d'entraînement miniatures disponible auprès d'une seule source à travers le monde.

FAULHABER politique d'entreprise en matière de qualité, d'environnement et de sécurité au travail

Choisir la langueEnglishDeutschFrançaisItalianoRománMagyar

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.