La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (encore appelée directive RoHS) établit des règles sur la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
ISon objectif est d'interdire la présence de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. Dans cet esprit, la directive RoHS limite l'utilisation de certaines substances dans les appareils électriques et électroniques. En font partie les substances comme le plomb, le mercure, le cadmium et le chrome de même que certains retardateurs de flamme bromés et plastifiants. Les produits listés ne peuvent être utilisés dans les appareils électriques et électroniques que dans la limite d'une valeur de concentration maximale définie, à moins que des exceptions soient autorisées conformément aux annexes de la directive. Suite à l'élimination afférente des polluants, le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés devrait être amélioré et les effets nocifs sur l'homme et l'environnement réduits.
La version consolidée de la directive RoHS a été transposée dans la législation nationale en Allemagne avec la Directive relative aux substances utilisées dans les appareils électriques et électroniques [Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung] (ElektroStoffV).