Presse Achat
Presse Achat

Moteurs linéaires

La force dans une direction : les moteurs linéaires de FAULHABER

Un moteur linéaire produit un mouvement de translation, c’est-à-dire qu’il déploie sa force en ligne droite. Les moteurs linéaires de FAULHABER le font de manière particulièrement rapide, efficace et flexible. Ils se caractérisent aussi par leurs reproductibilité très élevée. Tout cela les rend bien adaptés aux tâches pour lesquelles les composants sont continuellement déplacés à grande vitesse sur un axe droit ou pour lesquelles une pression définie est exercée.

Sélection de la gamme de servomoteurs CC linéaires FAULHABER
Particularités clés
Longueur:
33 ... 85.5 mm
Largeur:
8 ... 20 mm
Déplacement:
15 ... 220 mm
Vitesse:
1.8 ... 3.4 m/s
Force en régime continu:
1.03 ... 9.2 N
Dynamique élevée
Excellent rapport puissance/volume
Aucune force résiduelle
Boîtier en métal amagnétique
Construction compacte et robuste
Ne nécessite pas de lubrification
Installation et configuration simple

Mais qu’est-ce qu’un moteur linéaire ?

Un moteur électrique classique génère sa force à partir d’un mouvement de rotation ; son rotor et son stator sont disposés en cercle. Le moteur linéaire, quant à lui, ne comprend pas un rotor comme composant mobile, mais un chariot. Le chariot et le stator sont - on peut dire « déroulés » - et placés l'un sur l'autre selon un axe rectiligne. Avec un moteur linéaire, le couple est donc généré en ligne droite, le chariot se déplace en va-et-vient le long d'un axe.

Comment les moteurs linéaires de FAULHABER sont-ils conçus ?

À la base, l’enroulement du moteur linéaire peut servir de stator autant que de chariot. Les aimants permanents agissent tous comme leurs contreparties correspondantes. Mais chez FAULHABER, les aimants permanents en néodyme sont toujours logés dans le chariot, alors que la bobine fait exclusivement office de stator. Ce design permet de concevoir des moteurs de dimensions particulièrement réduites qui pourtant sont capables de produire un couple très élevé.

L’enroulement oblong du moteur linéaire est autoportant et sans noyau, si bien qu’aucune réluctance n’est générée. Il est divisé en trois segments isolés électriquement et creux à l’intérieur. La tige du chariot se déplace dans cette cavité. Les deux composants sont séparés par un petit entrefer. Dans le chariot, plusieurs aimants sont collés les uns derrières les autres pour former une barre, les même pôles se touchant respectivement (nord-nord, sud-sud).

Le chariot est le seul composant mobile du moteur linéaire. Il est soutenu aux extrémités du stator par des douilles en polymère résistant à l’usure et sans lubrification. Les moteurs linéaires de FAULHABER profitent ainsi d’une durée de vie extrêmement longue : selon le type de charge déplacée pour l’application, ils sont aptes à effectuer de plusieurs millions à plusieurs centaines de millions de cycles.

Comment fonctionne un moteur linéaire de FAULHABER ?

En théorie, un moteur linéaire est conçu comme un moteur brushless. Sauf que dans ce cas, l’enroulement conducteur et le chariot à aimant permanent (à la place du rotor) sont disposés en ligne droite, et pas en cercle.

Comme pour le moteur brushless, l’électronique de commande dirige le flux de courant à travers les segments de l’enroulement pour générer le champ magnétique en mouvement. Les forces d’attraction et de répulsion de ce champ magnétique agissent sur les pôles magnétiques de la tige du chariot. De cette manière, ils transmettent le mouvement du champ mobile au chariot et produisent un couple puissant. Le plus grand modèle produit une force continue de 9,2 N.

Trois capteurs analogiques à effet Hall détectent la position des aimants du chariot. Sur la base de leurs signaux, les segments sont contrôlés au moyen de signaux sinusoïdaux déphasés les uns par rapport aux autres de 120 degrés. Chaque signal sinusoïdal peut être divisé en jusqu’à 4096 incréments pour une résolution élevée et un positionnement précis.

La commutation des segments de l’enroulement est purement électronique. Combinée au chariot en mouvement libre, elle permet d’obtenir une accélération extrêmement rapide dans les deux sens et des changements de sens rapides en conséquence. Les moteurs linéaires de FAULHABER atteignent des vitesses allant jusqu’à 3,4 m/s.

Moteurs linéaires de FAULHABER

Variantes de moteurs linéaires

Les moteurs sont disponibles de quatre tailles (L x l de 33 x 8 mm à 74 x 20 mm), avec une grand choix de longueurs pour la tige du chariot. La longueur de course des produits de série peut être choisie entre 15 et 220 mm. Des modèles personnalisés sont possibles sur demande.

Les contrôleurs de mouvement de FAULHABER utilisent les signaux des capteurs à effet Hall intégrés dans les circuits imprimés des moteurs linéaires. Des variantes du produit avec circuit imprimé modifié en conséquence sont également disponibles pour d’autres contrôleurs de mouvement qui requièrent des signaux sin/cos.

Moteur linéaire ou actuateur linéaire ?

Les moteurs linéaires sont en premier lieu utilisés dans les applications pour lesquelles la dynamique d’un moteur rotatif est insuffisante pour obtenir le mouvement linéaire rapide requis. Outre leur dynamique incroyablement élevée, leur très longue durée de vie sans entretien est l’un des atouts exceptionnels des moteurs linéaires de FAULHABER. S’il s’agit là d’un critère essentiel, le moteur linéaire est généralement la solution optimale.

Mais un mouvement linéaire peut aussi être produit au moyen d’un moteur rotatif. La force de rotation d’un moteur rotatif est pour cela transformée en une action linéaire au moyen d’éléments de transmissions tels que des courroies, des chaînes ou des vis-mère. On parle alors d’actuateur linéaire. Si un couple ou une précision particulièrement élevés sont requis, les actuateurs linéaires avec réducteur ou à entraînement direct sont des solutions d’entraînement possibles.

» Aucun autre petit moteur linéaire de cette densité de puissance n’est à ce jour disponible sur le marché dans le monde. «
Roland Schiermayr
Chef du département de recherche et de développement de Automation chez STIWA
Vers l'application du client

Applications typiques des moteurs linéaires

Les moteurs linéaires de FAULHABER peuvent être utilisés pour remplacer des systèmes pneumatiques dans des tâches de positionnement. Leur excellent rapport force linéaire/courant et l’absence de réluctance statique les rendent particulièrement adaptés aux applications de micro-positionnement, par exemple dans le domaine de l’optique. Les entraînements sont également la solution idéale pour les mouvements rectilignes dans les applications de pick-and-place. D’une manière générale, il en est de même pour les applications similaires dans les domaines de l’automatisation industrielle, de la robotique ou encore de la métrologie et des tests. Du fait de leur longue durée de vie et de leur absence quasi-totale d’entretien, les moteurs linéaires sont également prédestinés à l’utilisation dans l’aéronautique et l’aérospatiale.

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.