Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
---|---|---|
Tension d'alimentation | 12 V | |
Résistance de l'induit | 50 Ω | |
Courant | 0.48 A | |
Puissance utile | 6 W | |
temps de couplage | 13 ms | |
temps de déconnexion | 24 ms | |
Couple statique | 400 mNm | |
Moment d‘inertie | 19 gcm² | |
Vitesse maximale contrôlable | 10000 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 120 °C | |
Masse | 100 g |
Valeurs à 22° et à tension nominale | Valeur | |
---|---|---|
Tension d'alimentation | 24 V | |
Résistance de l'induit | 100 Ω | |
Courant | 0.24 A | |
Puissance utile | 6 W | |
temps de couplage | 13 ms | |
temps de déconnexion | 24 ms | |
Couple statique | 400 mNm | |
Moment d‘inertie | 19 gcm² | |
Vitesse maximale contrôlable | 10000 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 120 °C | |
Masse | 100 g |