Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Contrôleurs de mouvement Série MCBL 3002 P

V2.5, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CAN

Particularités clés
Tension d'alimentation:
8 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.:
2 A
Courant de pointe à la sortie max.:
3 A
Avantages
Modèle compact
Commande possible par une interface RS232, EtherCAT ou CAN, au choix
Câblage minimal requis
Paramétrable au moyen du logiciel « FAULHABER Motion Manager » et d‘une interface USB
Nombreux accessoires
Mise en service facile
Variantes:
Série MCBL 3002 P RS
UP : Tension d'alimentation : 8 ... 30 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 2 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 3 A
Série MCBL 3002 P CO
UP : Tension d'alimentation : 8 ... 30 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 2 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 3 A

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 8 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 30 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 78.12 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 2 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 3 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.04 A
Température d'utilisation -25 ... 85 °C
Masse 7 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 8 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 30 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 78.12 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 2 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 3 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.04 A
Température d'utilisation -25 ... 85 °C
Masse 7 g
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
0620 ... B Série  de FAULHABER
Série 0620 ... B
Technologie 2-pôles
1218 ... B Série  de FAULHABER
Série 1218 ... B
Technologie 2-pôles
1226 ... B Série  de FAULHABER
Série 1226 ... B
Technologie 2-pôles
1628 ... B Série  de FAULHABER
Série 1628 ... B
Technologie 2-pôles
2036 ... B Série  de FAULHABER
Série 2036 ... B
Technologie 2-pôles
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
3056 ... B Série  de FAULHABER
Série 3056 ... B
Technologie 2-pôles
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4
Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4
Technologie 4-pôles
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
Accessoires
Adaptateur et câbles

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
pdf
Manuel de communication de RS232
pdf
Manuel de communication de CANopen CiA
pdf
Manuel de communication de CANopen FAULHABER CAN
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 103 - Transition from 3564 … BCMCXX2805 to 3564 … BCS MCXX3006
pdf
AN 108 - Motion Controller RS232: Homing to Hard Stop
pdf
AN 109 - Gearing Mode - What works, what doesn't?
pdf
AN 110 - Home to Hard Stop (CAN-Version)Motion Controller CANopen: Homing to Hard Stop
pdf
AN 126 - Adapter PA2 - MCDC
pdf
AN 134 - Integration of a Faulhaber controller into a Siemens PLC
pdf
AN 143 - Integration of a Faulhaber CANopen controller into a B&R PLC
pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 170 - Selecting additional inductors for small BL-Motors (< 15mm)
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Declarations of Conformity

pdf
EG-00028-001 - MCDC3002P, MCDC3002S, MCBL3002F, MCBL3002P, MCBL3002S

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00029-001 - MCDC3002P, MCDC3002S, MCBL3002F, MCBL3002P, MCBL3002S

Support

Votre choix
Variante sélectionnées
Série MCBL 3002 P RS
V2.5, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CAN
Particularités clés
Tension d&apos;alimentation: 8 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 2 A
Courant de pointe à la sortie max.: 3 A
Variante sélectionnées
Série MCBL 3002 P CO
V2.5, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CAN
Particularités clés
Tension d&apos;alimentation: 8 ... 30 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 2 A
Courant de pointe à la sortie max.: 3 A

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.