Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
NEW

Contrôleurs de mouvement Série MC 3606 B

CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT

Particularités clés
Tension d'alimentation:
6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.:
6 A
Courant de pointe à la sortie max.:
18 A
Avantages
Modèle compact
Commande possible par une interface RS232, EtherCAT ou CAN, au choix
Câblage minimal requis
Paramétrable au moyen du logiciel « FAULHABER Motion Manager » et d‘une interface USB
Nombreux accessoires
Mise en service facile
Variantes:
Série MC 3606 B ET
UP : Tension d'alimentation : 6 ... 36 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 6 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 18 A
Série MC 3606 B RS/CO
UP : Tension d'alimentation : 6 ... 36 V DC |Icont : Courant de sortie en régime permanent max. : 6 A |Imax : Courant de pointe à la sortie max. : 18 A

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 36 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 36 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 6 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 18 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.06 A
Température d'utilisation -40 ... 85 °C
Masse 22 g

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUP 6 ... 36 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteurUmot 0 ... 36 V DC
Fréquence de commutation PWMfPWM 100 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de sortie en régime permanent max.Icont 6 A
Courant de pointe à la sortie max.Imax 18 A
Courant de repos pour le systèmelel 0.06 A
Température d'utilisation -40 ... 85 °C
Masse 22 g
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER BHx
1660 ... BHS Série  de FAULHABER
Série 1660 ... BHS
Technologie 2-pôles
1660 ... BHT Série  de FAULHABER
Série 1660 ... BHT
Technologie 2-pôles
FAULHABER B
2057 ... B Série  de FAULHABER
Série 2057 ... B
Technologie 2-pôles
3056 ... B Série  de FAULHABER
Série 3056 ... B
Technologie 2-pôles
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4
Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4
Technologie 4-pôles
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 2264 ... BP4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BXT
3216 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
4221 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
2342 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2342 ... CR
Commutation graphite
2642 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CR
Commutation graphite
2657 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CR
Commutation graphite
2668 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2668 ... CR
Commutation graphite
3242 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3242 ... CR
Commutation graphite
3257 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3257 ... CR
Commutation graphite
3272 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3272 ... CR
Commutation graphite
3863 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3863 ... CR
Commutation graphite
3890 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3890 ... CR
Commutation graphite
FAULHABER CXR
2657 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CXR
Commutation graphite
Accessoires
Adaptateur et câbles
6500.00494 Série  de FAULHABER
Série 6500.00494
Module EtherCAT pour contrôleurs de mouvement MC3001B, MC3602B et MC3606B
Moteurs pas à pas
FAULHABER DM-Dynamic
DM40100R Série  de FAULHABER
Série DM40100R
Biphasé à aimant disque, 100 pas par tour, moteur micropas
DM52100N Série  de FAULHABER
Série DM52100N
Biphasé à aimant disque, 100 pas par tour
DM52100R Série  de FAULHABER
Série DM52100R
Biphasé à aimant disque, 100 pas par tour, moteur micropas
DM52100S Série  de FAULHABER
Série DM52100S
Biphasé à aimant disque, 100 pas par tour
Servomoteurs C.C. linéaires
LM 2070 ... 11 Série  de FAULHABER
Série LM 2070 ... 11
avec capteurs à effet Hall analogiques

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
pdf
Fonctions d'entraînement
pdf
Manuel de communication de RS232
pdf
Manuel de communication de CANopen CiA
pdf
Manuel de communication de EtherCAT
pdf
Manuel de programmation
pdf
Manuels d'accessoires
zip
Fichier 3D-CAD

Logiciel

Application note

pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
pdf
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
pdf
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
pdf
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
pdf
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
pdf
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
pdf
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
pdf
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
pdf
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
pdf
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
pdf
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
pdf
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
zip
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
pdf
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
pdf
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
pdf
AN 197 - Best practice RS232 communication
pdf
AN 198 - Designing a motherboard for a MC3602B/MC3606B Motion Controller
pdf
AN 199 - ACS PLC and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Declarations of Conformity

pdf
EG-00054-001 - MC3602/06B RS/CO/ET

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00055-001 - MC3602/06B RS/CO/ET

Support

Votre choix
Variante sélectionnées
Série MC 3606 B ET
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Particularités clés
Tension d'alimentation: 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 6 A
Courant de pointe à la sortie max.: 18 A
Variante sélectionnées
Série MC 3606 B RS/CO
CiA402 servo drive, 4-quadrants PWM
avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Particularités clés
Tension d'alimentation: 6 ... 36 V DC
Courant de sortie en régime permanent max.: 6 A
Courant de pointe à la sortie max.: 18 A

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.