Presse Achat
Presse Achat

Freins Série MBZ

Système électromagnétique à manque de courant

Tension nominale:
12 ... 24 V
Courant:
0.25 ... 0.5 A
Couple de maintien jusqu'à:
400 mNm
Variantes:
Série MBZ 12V
UN : Tension nominale : 12 V |I : Courant : 0.5 A |MH : Couple de maintien jusqu'à : 400 mNm
Série MBZ 22V
UN : Tension nominale : 22 V |I : Courant : 0.27 A |MH : Couple de maintien jusqu'à : 400 mNm
Série MBZ 24V
UN : Tension nominale : 24 V |I : Courant : 0.25 A |MH : Couple de maintien jusqu'à : 400 mNm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation 12 V
Résistance de l'induit 24 Ω
Courant 0.5 A
Puissance utile 6 W
temps de couplage 13 ms
temps de déconnexion 27 ms
Couple statique 400 mNm
Moment d‘inertie 10 gcm²
Vitesse maximale contrôlable 16000 min⁻¹
Température d'utilisation -5 ... 120 °C
Masse 50 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation 22 V
Résistance de l'induit 81 Ω
Courant 0.27 A
Puissance utile 6 W
temps de couplage 13 ms
temps de déconnexion 27 ms
Couple statique 400 mNm
Moment d‘inertie 10 gcm²
Vitesse maximale contrôlable 16000 min⁻¹
Température d'utilisation -5 ... 120 °C
Masse 50 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation 24 V
Résistance de l'induit 96 Ω
Courant 0.25 A
Puissance utile 6 W
temps de couplage 13 ms
temps de déconnexion 27 ms
Couple statique 400 mNm
Moment d‘inertie 10 gcm²
Vitesse maximale contrôlable 16000 min⁻¹
Température d'utilisation -5 ... 120 °C
Masse 50 g
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Freins Série MBZ de FAULHABER
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
2342 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2342 ... CR
Commutation graphite
2642 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CR
Commutation graphite
2657 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CR
Commutation graphite
2668 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2668 ... CR
Commutation graphite
3242 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3242 ... CR
Commutation graphite
3257 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3257 ... CR
Commutation graphite
3272 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3272 ... CR
Commutation graphite
3863 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3863 ... CR
Commutation graphite
3890 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3890 ... CR
Commutation graphite
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CXR
Commutation graphite
2657 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CXR
Commutation graphite
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
3056 ... B Série  de FAULHABER
Série 3056 ... B
Technologie 2-pôles
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... B Série  de FAULHABER
Série 4490 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... BS Série  de FAULHABER
Série 4490 ... BS
Technologie 2-pôles
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 3274 ... BP4
Technologie 4-pôles

Téléchargement

pdf
Fiche technique
Votre choix
Variante sélectionnées
Série MBZ 12V
Système électromagnétique à manque de courant
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Courant: 0.5 A
Couple de maintien jusqu'à: 400 mNm
Variante sélectionnées
Série MBZ 22V
Système électromagnétique à manque de courant
Particularités clés
Tension nominale: 22 V
Courant: 0.27 A
Couple de maintien jusqu'à: 400 mNm
Variante sélectionnées
Série MBZ 24V
Système électromagnétique à manque de courant
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Courant: 0.25 A
Couple de maintien jusqu'à: 400 mNm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.