Presse Achat
Presse Achat

Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12

pour commande sin/cos

Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à:
3.6 N
Déplacement:
20 ... 120 mm
Largeur:
12.5 mm
Hauteur:
19.1 mm
Longueur:
49.4 mm
Avantages
Dynamique élevée
Excellent rapport puissance/volume
Aucune force résiduelle
Boîtier en métal amagnétique
Construction compacte et robuste
Ne nécessite pas de lubrification
Installation et configuration simple
Variantes:
Série LM 1247-020-12
Fe max : Force en régime continu jusqu'à : 3.6 N |Smax : Déplacement : 20 mm |W : Largeur : 12.5 mm |H : Hauteur : 19.1 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série LM 1247-040-12
Fe max : Force en régime continu jusqu'à : 3.6 N |Smax : Déplacement : 40 mm |W : Largeur : 12.5 mm |H : Hauteur : 19.1 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série LM 1247-060-12
Fe max : Force en régime continu jusqu'à : 3.6 N |Smax : Déplacement : 60 mm |W : Largeur : 12.5 mm |H : Hauteur : 19.1 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série LM 1247-080-12
Fe max : Force en régime continu jusqu'à : 3.6 N |Smax : Déplacement : 80 mm |W : Largeur : 12.5 mm |H : Hauteur : 19.1 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série LM 1247-100-12
Fe max : Force en régime continu jusqu'à : 3.6 N |Smax : Déplacement : 100 mm |W : Largeur : 12.5 mm |H : Hauteur : 19.1 mm |L : Longueur : 49.4 mm
Série LM 1247-120-12
Fe max : Force en régime continu jusqu'à : 3.6 N |Smax : Déplacement : 120 mm |W : Largeur : 12.5 mm |H : Hauteur : 19.1 mm |L : Longueur : 49.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Force en régime continuFe max. 3.6 N
Force de pointeFp max. 10.5 N
Courant en régime continuIe max. 0.55 A
Courant de pointeIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Constante de forcekF 6.43 N/A
Résistance de phaseR 13.17 Ω
Inductance de phaseL 820 µH
Résistances thermiquesRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Pas magnétiqueτm 18 mm
Paliers polymère
Matériau du boîtier acier amagnétique
Sens du mouvement réversible électroniquement
DéplacementS max. 20 mm
Répétabilitéσr 80 µm
Précisionσa 200 µm
Accélérationae max. 187.6 m/s²
Vitesseve max. 1.9 m/s
Longueur sliderL1 82 mm
Masse du slidermm 19 g
Masse totalmt 58 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Force en régime continuFe max. 3.6 N
Force de pointeFp max. 10.5 N
Courant en régime continuIe max. 0.55 A
Courant de pointeIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Constante de forcekF 6.43 N/A
Résistance de phaseR 13.17 Ω
Inductance de phaseL 820 µH
Résistances thermiquesRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Pas magnétiqueτm 18 mm
Paliers polymère
Matériau du boîtier acier amagnétique
Sens du mouvement réversible électroniquement
DéplacementS max. 40 mm
Répétabilitéσr 80 µm
Précisionσa 220 µm
Accélérationae max. 142.5 m/s²
Vitesseve max. 2.4 m/s
Longueur sliderL1 109 mm
Masse du slidermm 25 g
Masse totalmt 64 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Force en régime continuFe max. 3.6 N
Force de pointeFp max. 10.5 N
Courant en régime continuIe max. 0.55 A
Courant de pointeIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Constante de forcekF 6.43 N/A
Résistance de phaseR 13.17 Ω
Inductance de phaseL 820 µH
Résistances thermiquesRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Pas magnétiqueτm 18 mm
Paliers polymère
Matériau du boîtier acier amagnétique
Sens du mouvement réversible électroniquement
DéplacementS max. 60 mm
Répétabilitéσr 80 µm
Précisionσa 240 µm
Accélérationae max. 122.9 m/s²
Vitesseve max. 2.7 m/s
Longueur sliderL1 127 mm
Masse du slidermm 29 g
Masse totalmt 68 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Force en régime continuFe max. 3.6 N
Force de pointeFp max. 10.5 N
Courant en régime continuIe max. 0.55 A
Courant de pointeIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Constante de forcekF 6.43 N/A
Résistance de phaseR 13.17 Ω
Inductance de phaseL 820 µH
Résistances thermiquesRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Pas magnétiqueτm 18 mm
Paliers polymère
Matériau du boîtier acier amagnétique
Sens du mouvement réversible électroniquement
DéplacementS max. 80 mm
Répétabilitéσr 80 µm
Précisionσa 260 µm
Accélérationae max. 101.8 m/s²
Vitesseve max. 2.9 m/s
Longueur sliderL1 154 mm
Masse du slidermm 35 g
Masse totalmt 74 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Force en régime continuFe max. 3.6 N
Force de pointeFp max. 10.5 N
Courant en régime continuIe max. 0.55 A
Courant de pointeIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Constante de forcekF 6.43 N/A
Résistance de phaseR 13.17 Ω
Inductance de phaseL 820 µH
Résistances thermiquesRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Pas magnétiqueτm 18 mm
Paliers polymère
Matériau du boîtier acier amagnétique
Sens du mouvement réversible électroniquement
DéplacementS max. 100 mm
Répétabilitéσr 80 µm
Précisionσa 280 µm
Accélérationae max. 91.4 m/s²
Vitesseve max. 3 m/s
Longueur sliderL1 172 mm
Masse du slidermm 39 g
Masse totalmt 78 g

Values at 22° and nominal voltageValue
Force en régime continuFe max. 3.6 N
Force de pointeFp max. 10.5 N
Courant en régime continuIe max. 0.55 A
Courant de pointeIp max. 1.64 A
Constante FEMkE 5.25 V/m/s
Constante de forcekF 6.43 N/A
Résistance de phaseR 13.17 Ω
Inductance de phaseL 820 µH
Résistances thermiquesRth1 /Rth2 3.2 / 20 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1 /τw2 11 / 624 s
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Pas magnétiqueτm 18 mm
Paliers polymère
Matériau du boîtier acier amagnétique
Sens du mouvement réversible électroniquement
DéplacementS max. 120 mm
Répétabilitéσr 80 µm
Précisionσa 300 µm
Accélérationae max. 81 m/s²
Vitesseve max. 3.1 m/s
Longueur sliderL1 190 mm
Masse du slidermm 44 g
Masse totalmt 83 g
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (LM 1247-020-12)
Plage de travail recommandée à la tension nominale V

Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (LM 1247-020-12)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (LM 1247-040-12)
Plage de travail recommandée à la tension nominale V

Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (LM 1247-040-12)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (LM 1247-060-12)
Plage de travail recommandée à la tension nominale V

Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (LM 1247-060-12)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (LM 1247-080-12)
Plage de travail recommandée à la tension nominale V

Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (LM 1247-080-12)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (LM 1247-100-12)
Plage de travail recommandée à la tension nominale V

Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (LM 1247-100-12)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (LM 1247-120-12)
Plage de travail recommandée à la tension nominale V

Profil du positionnement trapézoïdal: (t1 = t2 = t3)
Déplacement: 20 mm
Coefficient de friction: 0,2
Angle d'inclinaison: 0°
Temps d'arrêt : 0,1 s
Charge:
ll permet de connaître la charge max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une force extérieure de 0 N.
Force extérieur:
Il permet de connaître la force extérieure max. admissible pour une vitesse donnée en considérant une charge de:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (LM 1247-120-12)

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Manuel technique
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12 de FAULHABER
Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12 de FAULHABER
Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12 de FAULHABER
Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12 de FAULHABER
Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12 de FAULHABER
Servomoteurs C.C. linéaires Série LM 1247 ... 12 de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série LM 1247-020-12
pour commande sin/cos
Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à: 3.6 N
Déplacement: 20 mm
Largeur: 12.5 mm
Hauteur: 19.1 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série LM 1247-040-12
pour commande sin/cos
Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à: 3.6 N
Déplacement: 40 mm
Largeur: 12.5 mm
Hauteur: 19.1 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série LM 1247-060-12
pour commande sin/cos
Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à: 3.6 N
Déplacement: 60 mm
Largeur: 12.5 mm
Hauteur: 19.1 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série LM 1247-080-12
pour commande sin/cos
Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à: 3.6 N
Déplacement: 80 mm
Largeur: 12.5 mm
Hauteur: 19.1 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série LM 1247-100-12
pour commande sin/cos
Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à: 3.6 N
Déplacement: 100 mm
Largeur: 12.5 mm
Hauteur: 19.1 mm
Longueur: 49.4 mm
Variante sélectionnées
Série LM 1247-120-12
pour commande sin/cos
Particularités clés
Force en régime continu jusqu'à: 3.6 N
Déplacement: 120 mm
Largeur: 12.5 mm
Hauteur: 19.1 mm
Longueur: 49.4 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.