Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Force en régime continu | Fe max. | 1.03 N |
Force de pointe | Fp max. | 2.74 N |
Courant en régime continu | Ie max. | 0.53 A |
Courant de pointe | Ip max. | 1.41 A |
Constante FEM | kE | 1.58 V/m/s |
Constante de force | kF | 1.94 N/A |
Résistance de phase | R | 7.37 Ω |
Inductance de phase | L | 117 µH |
Résistances thermiques | Rth1 /Rth2 | 6.6 / 37.4 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1 /τw2 | 4 / 291 s |
Température d'utilisation | -20 ... 125 °C | |
Pas magnétique | τm | 12 mm |
Paliers | polymère | |
Matériau du boîtier | acier amagnétique | |
Sens du mouvement | réversible électroniquement | |
Déplacement | S max. | 15 mm |
Répétabilité | σr | 40 µm |
Précision | σa | 120 µm |
Accélération | ae max. | 206.9 m/s² |
Vitesse | ve max. | 1.8 m/s |
Longueur slider | L1 | 58 mm |
Masse du slider | mm | 5 g |
Masse total | mt | 15 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Force en régime continu | Fe max. | 1.03 N |
Force de pointe | Fp max. | 2.74 N |
Courant en régime continu | Ie max. | 0.53 A |
Courant de pointe | Ip max. | 1.41 A |
Constante FEM | kE | 1.58 V/m/s |
Constante de force | kF | 1.94 N/A |
Résistance de phase | R | 7.37 Ω |
Inductance de phase | L | 117 µH |
Résistances thermiques | Rth1 /Rth2 | 6.6 / 37.4 K/W |
Constantes de temps thermiques | τw1 /τw2 | 4 / 291 s |
Température d'utilisation | -20 ... 125 °C | |
Pas magnétique | τm | 12 mm |
Paliers | polymère | |
Matériau du boîtier | acier amagnétique | |
Sens du mouvement | réversible électroniquement | |
Déplacement | S max. | 40 mm |
Répétabilité | σr | 40 µm |
Précision | σa | 140 µm |
Accélération | ae max. | 147.8 m/s² |
Vitesse | ve max. | 2.4 m/s |
Longueur slider | L1 | 82 mm |
Masse du slider | mm | 7 g |
Masse total | mt | 17 g |