Presse Achat
Presse Achat

Codeurs Série HXM3-64

codeurs magnétiques, sorties digitales
3 canaux, 16 - 64 impulsions par tour

Particularités clés
Nombre d‘impulsions par tour:
64
Canaux de codeur:
3
Avantages
Très compact
Sortie d'index
Variantes:
Série HXM3-64
N : Nombre d‘impulsions par tour : 64 |nchannel : Canaux de codeur : 3

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre d‘impulsions par tourN 64
Gamme de fréquence, jusqu’àf 32 kHz
Nombre de signaux de sortie (forme carrée) 2+1 Index
Tension d’alimentationUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Consommation moyenneIDD 9 mA
Largeur d‘impulsionP 18045 °e
Déphasage des signaux entre canal A et BΦ 9045 °e
Pas de résolutionS 9045 °e
Période du signalC 36030 °e
Temps de transition du signal, max. (CLOAD = 50 pF pF)tr/tf 60 / 60 / 50 pF
Inertie du disqueJ 0.02 gcm²
Température d'utilisation -25 ... 85 °C
Codeurs incrémentaux Série HXM3-64 de FAULHABER
Codeurs incrémentaux Série HXM3-64 de FAULHABER
Moteurs C.C.
FAULHABER S/G
0615 ... S Série  de FAULHABER
Série 0615 ... S
Commutation métaux précieux
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
0620 ... B Série  de FAULHABER
Série 0620 ... B
Technologie 2-pôles
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00145 Série  de FAULHABER
Série 6501.00145
Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » HXM3

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Votre choix
Variante sélectionnées
Série HXM3-64
codeurs magnétiques, sorties digitales
3 canaux, 16 - 64 impulsions par tour
Particularités clés
Nombre d‘impulsions par tour: 64
Canaux de codeur: 3

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.