Presse Achat
Presse Achat

Codeurs Série HEDL 5540

codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties
digitales, 3 canaux, 500 impulsions par tour

Particularités clés
Nombre d‘impulsions par tour:
500
Canaux de codeur:
3
Avantages
Qualité du signal et précision élevées
Line Driver
Sortie d'index
Variantes:
Série HEDL 5540 A
N : Nombre d‘impulsions par tour : 500 |nchannel : Canaux de codeur : 3

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre d‘impulsions par tourN 500
Gamme de fréquence, jusqu’àf 100 kHz
Nombre de signaux de sortie (forme carrée) 2+1 Index et sorties complémentaires
Tension d’alimentationUDD 5 ... 4.5 ... 5.5 V
Consommation moyenneIDD 57 mA
Largeur d‘impulsionP 18035 °e
Largeur d’impulsionP0 9035 °e
Déphasage des signaux entre canal A et BΦ 9015 °e
Pas de résolutionS 9035 °e
Période du signalC 3605.5 °e
Temps de transition du signal, max. (CLOAD = - pF)tr/tf 0.25 / 0.25 µs
Inertie du disqueJ 0.6 gcm²
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Codeurs incrémentaux Série HEDL 5540 de FAULHABER
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
2036 ... B Série  de FAULHABER
Série 2036 ... B
Technologie 2-pôles
2057 ... B Série  de FAULHABER
Série 2057 ... B
Technologie 2-pôles
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
3056 ... B Série  de FAULHABER
Série 3056 ... B
Technologie 2-pôles
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... B Série  de FAULHABER
Série 4490 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... BS Série  de FAULHABER
Série 4490 ... BS
Technologie 2-pôles
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00064 Série  de FAULHABER
Série 6501.00064
Platine d’adaptation pour codeur MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Votre choix
Variante sélectionnées
Série HEDL 5540 A
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties
digitales, 3 canaux, 500 impulsions par tour
Particularités clés
Nombre d‘impulsions par tour: 500
Canaux de codeur: 3

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.