Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Accessoires Série 6501.00170

Câble adaptateur PC-MC V2.5 » USB-RS232

Avantages
Transfert de données en temps réel
Puissance optimale du signal sans interférence due au câble
Câbles système préassemblés - câblage rapide et facile, connexion sans erreur, solution de connexion innovante et rapide pour les appareils
Connexions simples et rapides avec différentes options de liaison
Connexion rapide des données entre appareils définis
Adaptateurs avec connecteurs enfichable ou à vis
Variantes:
Série 6501.00170
Adaptateur et câbles Série 6501.00170 de FAULHABER
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MCBL 3002 F Série  de FAULHABER
Série MCBL 3002 F
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCBL 3002 S Série  de FAULHABER
Série MCBL 3002 S
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCBL 3006 S Série  de FAULHABER
Série MCBL 3006 S
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCDC 3002 S Série  de FAULHABER
Série MCDC 3002 S
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCDC 3006 S Série  de FAULHABER
Série MCDC 3006 S
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCLM 3002 F Série  de FAULHABER
Série MCLM 3002 F
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCLM 3002 S Série  de FAULHABER
Série MCLM 3002 S
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN
MCLM 3006 S Série  de FAULHABER
Série MCLM 3006 S
V2.5, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CAN

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 6501.00170
Câble adaptateur PC-MC V2.5 » USB-RS232

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.