Presse Achat
Presse Achat

Micromoteurs C.C. Série 3863 ... CR

Commutation graphite

Particularités clés
Tension nominale:
12 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
137 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
5990 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
1460 mNm
Diamètre:
38 mm
Longueur:
64 mm
Avantages
Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Puissant aimant en terres rares
Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
Commutation graphite durable
Sans réluctance
Densité de puissance maximale
Variantes:
Série 3863H012CR
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 69.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5680 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1410 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 3863H018CR
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 99.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5990 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1370 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 3863H024CR
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 131 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5800 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1410 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 3863H036CR
UN : Tension nominale : 36 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 132 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5840 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1370 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 3863H048CR
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 137 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5860 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 1460 mNm |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 64 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 0.161 Ω
Rendement, max.ηmax. 83 %
Vitesse à viden0 5680 min⁻¹
Courant à videI0 0.338 A
Couple de démarrageMH 1410 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 479 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.08 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.05 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.88 min⁻¹/mNm
InductanceL 44.3 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 120 gcm²
Accélération angulaireαmax. 119 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 0.161 Ω
Rendement, max.ηmax. 83 %
Vitesse à viden0 5680 min⁻¹
Courant à videI0 0.338 A
Couple de démarrageMH 1410 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 479 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.08 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.05 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.88 min⁻¹/mNm
InductanceL 44.3 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 120 gcm²
Accélération angulaireαmax. 119 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 0.161 Ω
Rendement, max.ηmax. 83 %
Vitesse à viden0 5680 min⁻¹
Courant à videI0 0.338 A
Couple de démarrageMH 1410 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 479 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.08 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19.9 mNm/A
Constante de courantkI 0.05 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.88 min⁻¹/mNm
InductanceL 44.3 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 120 gcm²
Accélération angulaireαmax. 119 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.365 Ω
Rendement, max.ηmax. 84 %
Vitesse à viden0 5990 min⁻¹
Courant à videI0 0.234 A
Couple de démarrageMH 1370 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 332 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.01 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.035 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.21 min⁻¹/mNm
InductanceL 92.4 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 110 gcm²
Accélération angulaireαmax. 127 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.365 Ω
Rendement, max.ηmax. 84 %
Vitesse à viden0 5990 min⁻¹
Courant à videI0 0.234 A
Couple de démarrageMH 1370 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 332 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.01 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.035 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.21 min⁻¹/mNm
InductanceL 92.4 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 110 gcm²
Accélération angulaireαmax. 127 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 0.365 Ω
Rendement, max.ηmax. 84 %
Vitesse à viden0 5990 min⁻¹
Courant à videI0 0.234 A
Couple de démarrageMH 1370 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 332 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.01 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.035 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.21 min⁻¹/mNm
InductanceL 92.4 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 110 gcm²
Accélération angulaireαmax. 127 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 0.663 Ω
Rendement, max.ηmax. 85 %
Vitesse à viden0 5800 min⁻¹
Courant à videI0 0.163 A
Couple de démarrageMH 1410 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 240 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.17 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 39.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.025 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.99 min⁻¹/mNm
InductanceL 177 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 120 gcm²
Accélération angulaireαmax. 121 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 0.663 Ω
Rendement, max.ηmax. 85 %
Vitesse à viden0 5800 min⁻¹
Courant à videI0 0.163 A
Couple de démarrageMH 1410 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 240 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.17 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 39.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.025 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.99 min⁻¹/mNm
InductanceL 177 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 120 gcm²
Accélération angulaireαmax. 121 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 0.663 Ω
Rendement, max.ηmax. 85 %
Vitesse à viden0 5800 min⁻¹
Courant à videI0 0.163 A
Couple de démarrageMH 1410 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 240 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.17 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 39.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.025 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.99 min⁻¹/mNm
InductanceL 177 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 120 gcm²
Accélération angulaireαmax. 121 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 1.55 Ω
Rendement, max.ηmax. 85 %
Vitesse à viden0 5840 min⁻¹
Courant à videI0 0.113 A
Couple de démarrageMH 1370 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 160 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.25 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.017 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.13 min⁻¹/mNm
InductanceL 398 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 110 gcm²
Accélération angulaireαmax. 124 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 1.55 Ω
Rendement, max.ηmax. 85 %
Vitesse à viden0 5840 min⁻¹
Courant à videI0 0.113 A
Couple de démarrageMH 1370 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 160 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.25 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.017 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.13 min⁻¹/mNm
InductanceL 398 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 110 gcm²
Accélération angulaireαmax. 124 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 1.55 Ω
Rendement, max.ηmax. 85 %
Vitesse à viden0 5840 min⁻¹
Courant à videI0 0.113 A
Couple de démarrageMH 1370 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 160 min⁻¹/V
Constante FEMkE 6.25 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59.8 mNm/A
Constante de courantkI 0.017 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4.13 min⁻¹/mNm
InductanceL 398 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.8 ms
Inertie du rotorJ 110 gcm²
Accélération angulaireαmax. 124 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 2.59 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 5860 min⁻¹
Courant à videI0 0.0845 A
Couple de démarrageMH 1460 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 120 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.33 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 79.7 mNm/A
Constante de courantkI 0.013 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.89 min⁻¹/mNm
InductanceL 708 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.7 ms
Inertie du rotorJ 115 gcm²
Accélération angulaireαmax. 127 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 2.59 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 5860 min⁻¹
Courant à videI0 0.0845 A
Couple de démarrageMH 1460 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 120 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.33 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 79.7 mNm/A
Constante de courantkI 0.013 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.89 min⁻¹/mNm
InductanceL 708 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.7 ms
Inertie du rotorJ 115 gcm²
Accélération angulaireαmax. 127 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 2.59 Ω
Rendement, max.ηmax. 86 %
Vitesse à viden0 5860 min⁻¹
Courant à videI0 0.0845 A
Couple de démarrageMH 1460 mNm
Couple de frottementMR 6.5 mNm
Constante de vitessekn 120 min⁻¹/V
Constante FEMkE 8.33 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 79.7 mNm/A
Constante de courantkI 0.013 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 3.89 min⁻¹/mNm
InductanceL 708 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.7 ms
Inertie du rotorJ 115 gcm²
Accélération angulaireαmax. 127 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.8 / 8.4 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 58 / 1305.6 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 155 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 390 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 7000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3863H012CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3863H012CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3863H018CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3863H018CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3863H024CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3863H024CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3863H036CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 36 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3863H036CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (3863H048CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (3863H048CR)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Accessoires
Adaptateur et câbles
Freins
MBZ Série  de FAULHABER
Série MBZ
Système électromagnétique à manque de courant
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IERS3-500 Série  de FAULHABER
Série IERS3-500
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
IERS3-500 L Série  de FAULHABER
Série IERS3-500 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 5010 S Série  de FAULHABER
Série MC 5010 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 3863 ... CR de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 3863H012CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 69.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5680 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1410 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 3863H018CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 99.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5990 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1370 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 3863H024CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 131 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5800 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1410 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 3863H036CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 36 V
Couple nominal jusqu'à: 132 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5840 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1370 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 3863H048CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 137 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5860 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 1460 mNm
Diamètre: 38 mm
Longueur: 64 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.