Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 38/2 S

Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 5
Couple jusqu'à:
10 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
15 Nm
Rapport de reduction:
14 ... 1526
Diamètre:
38 mm
Longueur:
40.1 ... 63.5 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 38/2S 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 40.1 mm
Série 38/2S 43:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 43 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 47.9 mm
Série 38/2S 66:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 66 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 47.9 mm
Série 38/2S 134:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 134 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 38/2S 159:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 159 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 38/2S 246:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 246 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 38/2S 415:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 415 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 63.5 mm
Série 38/2S 592:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 592 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 63.5 mm
Série 38/2S 989:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 989 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 63.5 mm
Série 38/2S 1526:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 10 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 15 Nm |i : Rapport de reduction : 1526 |Ø : Diamètre : 38 mm |L : Longueur : 63.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 40.1 mm
Masse sans moteur, env. 195 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 43
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 47.9 mm
Masse sans moteur, env. 245 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 66
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 47.9 mm
Masse sans moteur, env. 245 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 134
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 296 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 159
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 296 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 246
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 296 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 415
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 63.5 mm
Masse sans moteur, env. 348 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 592
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 63.5 mm
Masse sans moteur, env. 348 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 989
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 63.5 mm
Masse sans moteur, env. 348 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1526
Couple permanent, max. 10 Nm
Couple intermittent, max. 15 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 63.5 mm
Masse sans moteur, env. 348 g
Température d'utilisation -20 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
3056 ... B Série  de FAULHABER
Série 3056 ... B
Technologie 2-pôles
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 3274 ... BP4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BXT
4221 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
4221 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3242 ... BX4 SCDC Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4 SCDC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 SCDC Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4 SCDC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
FAULHABER BXT SC
4221 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
3242 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3242 ... CR
Commutation graphite
3257 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3257 ... CR
Commutation graphite
3272 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3272 ... CR
Commutation graphite
3863 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3863 ... CR
Commutation graphite
3890 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3890 ... CR
Commutation graphite

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 38/2S 14:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 38 mm
Longueur: 40.1 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 43:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 43
Diamètre: 38 mm
Longueur: 47.9 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 66:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 66
Diamètre: 38 mm
Longueur: 47.9 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 134:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 134
Diamètre: 38 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 159:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 159
Diamètre: 38 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 246:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 246
Diamètre: 38 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 415:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 415
Diamètre: 38 mm
Longueur: 63.5 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 592:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 592
Diamètre: 38 mm
Longueur: 63.5 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 989:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 989
Diamètre: 38 mm
Longueur: 63.5 mm
Variante sélectionnées
Série 38/2S 1526:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 10 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 15 Nm
Rapport de reduction: 1526
Diamètre: 38 mm
Longueur: 63.5 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.