Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Systèmes de contrôle du mouvement Série 3268 ... BX4 Cx

V2.5, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CANopen

Particularités clés
Tension nominale:
24 V
Couple nominal jusqu'à:
96 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
5000 min⁻¹
Largeur:
40 mm
Hauteur:
54 mm
Longueur:
89.8 mm
Avantages
Large plage de vitesse de 1 à 11 300 min-1
Interface RS232 ou CANopen, adaptateur pour la connexion à l‘interface USB
Concept de montage compact avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Câblage minimal requis
Fonctionnement souple
Variantes:
Série 3268G024BX4 CS/CO
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 96 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5000 min⁻¹ |B : Largeur : 40 mm |H : Hauteur : 54 mm |L : Longueur : 89.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension d'alimentation pour l'électroniqueUB/UEL 12 ... 30 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur--/UB 0 ... 30 V DC
Tension nominal pour le moteurUN 24 V
Vitesse à vide (à UN)n0 5000 min⁻¹
Couple de pointe (operation S2 pour max. 6s)Mmax. 192 mNm
Constante de couplekM 43.5 mNm/A
Fréquence de commutation PWMfPWM 78 kHz
Rendement de l‘électroniqueη 95 %
Courant de repos pour le système (@ B )lel 0.055 A
Gamme de vitesse 1 ... 6400 min⁻¹
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier moteur: acier inoxydable; boîtier du contrôleur: zinc, anodisé noir
Masse 460 g
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00065 Série  de FAULHABER
Série 6501.00065
Platine d'adaptation
6501.00159 Série  de FAULHABER
Série 6501.00159
Platine d'adaptation

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
pdf
Manuel de communication de RS232
pdf
Manuel de communication de CANopen CiA
pdf
Manuel de communication de CANopen FAULHABER CAN
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 103 - Transition from 3564 … BCMCXX2805 to 3564 … BCS MCXX3006
pdf
AN 108 - Motion Controller RS232: Homing to Hard Stop
pdf
AN 109 - Gearing Mode - What works, what doesn't?
pdf
AN 110 - Home to Hard Stop (CAN-Version)Motion Controller CANopen: Homing to Hard Stop
pdf
AN 126 - Adapter PA2 - MCDC
pdf
AN 134 - Integration of a Faulhaber controller into a Siemens PLC
pdf
AN 143 - Integration of a Faulhaber CANopen controller into a B&R PLC
pdf
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
pdf
AN 170 - Selecting additional inductors for small BL-Motors (< 15mm)
pdf
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
pdf
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
pdf
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Declarations of Conformity

pdf
EG-00034-001 - 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00035-001 - 3242…BX4 Cx, 3268…BX4 Cx, 3564…B Cx
FAULHABER BX4 CxD/Cx Série 3268 ... BX4 Cx de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 3268G024BX4 CS/CO
V2.5, 4-quadrants PWM
avec interface RS232 ou CANopen
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu&apos;à: 96 mNm
Vitesse à vide jusqu&apos;à: 5000 min⁻¹
Largeur: 40 mm
Hauteur: 54 mm
Longueur: 89.8 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.