Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Tension d'alimentation pour l'électronique | UB/UEL | 12 ... 30 V DC |
Tension d‘alimentation pour le moteur | --/UB | 0 ... 30 V DC |
Tension nominal pour le moteur | UN | 24 V |
Vitesse à vide (à UN) | n0 | 5100 min⁻¹ |
Couple de pointe (operation S2 pour max. 5s) | Mmax. | 134 mNm |
Constante de couple | kM | 42.1 mNm/A |
Fréquence de commutation PWM | fPWM | 78 kHz |
Rendement de l‘électronique | η | 95 % |
Courant de repos pour le système (@ B ) | lel | 0.055 A |
Gamme de vitesse | 1 ... 6500 min⁻¹ | |
Température d'utilisation | -40 ... 100 °C | |
Matériau du boîtier | moteur: acier inoxydable; boîtier du contrôleur: zinc, anodisé noir | |
Masse | 370 g |
Téléchargement
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation