Servomoteurs C.C. plats sans balais
Série
3216 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale:
9 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
38 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
6250 min⁻¹
Diamètre:
32 mm
Longueur:
16.8 mm
Avantages
Moteurs à rotor externe à couple très élevé
Puissance continue jusqu'à 100 W
Excellent rapport couple / taille-poids
Conception plate pour les applications dans des espaces décisifs. Longueurs entre 14 et 21 mm.
Codeurs optiques et magnétiques, réducteurs et commandes adaptés disponibles
Modèle à 14 pôles
Variantes:
Série
3216W009BXTH
UN : Tension nominale :
9 V
|MN : Couple nominal jusqu'à :
37 mNm
|n0 : Vitesse à vide jusqu'à :
6060 min⁻¹
|Ø : Diamètre :
32 mm
|L : Longueur :
16.8 mm
Série
3216W012BXTH
UN : Tension nominale :
12 V
|MN : Couple nominal jusqu'à :
38 mNm
|n0 : Vitesse à vide jusqu'à :
6230 min⁻¹
|Ø : Diamètre :
32 mm
|L : Longueur :
16.8 mm
Série
3216W024BXTH
UN : Tension nominale :
24 V
|MN : Couple nominal jusqu'à :
38 mNm
|n0 : Vitesse à vide jusqu'à :
6250 min⁻¹
|Ø : Diamètre :
32 mm
|L : Longueur :
16.8 mm
Zone d'exploitation
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.
Courbes caractéristiques du moteur
Zone d'exploitation
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.
Courbes caractéristiques du moteur
Zone d'exploitation
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.
Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.
Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.