Presse Achat
Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 3153 ... BRC

avec contrôleur de vitesse intégré

Particularités clés
Tension nominale:
9 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
36.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
5200 min⁻¹
Diamètre:
31 mm
Longueur:
53 mm
Avantages
Caractéristiques moteur programmables grâce au contrôleur de vitesse intégré
Grande fiabilité, longue durée de vie
Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
Sans réluctance
Caractéristique couple/vitesse linéaire
Parfait fonctionnement
Variantes:
Série 3153K009BRC
UN : Tension nominale : 9 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 34.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5200 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 31 mm |L : Longueur : 53 mm
Série 3153K012BRC
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 33.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5100 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 31 mm |L : Longueur : 53 mm
Série 3153K024BRC
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 36.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5200 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 31 mm |L : Longueur : 53 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 9 V
Vitesse à viden0 5200 min⁻¹
Constante de couplekM 16.22 mNm/A
Température d'utilisation -25 ... 85 °C
Matériau du boîtier face d’appui en aluminium, boîtier en plastique
Masse 155 g
Nombre de paires de pôles 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Vitesse à viden0 5100 min⁻¹
Constante de couplekM 21.8 mNm/A
Température d'utilisation -25 ... 85 °C
Matériau du boîtier face d’appui en aluminium, boîtier en plastique
Masse 155 g
Nombre de paires de pôles 2

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Vitesse à viden0 5200 min⁻¹
Constante de couplekM 43.59 mNm/A
Température d'utilisation -25 ... 85 °C
Matériau du boîtier face d’appui en aluminium, boîtier en plastique
Masse 155 g
Nombre de paires de pôles 2
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00088 Série  de FAULHABER
Série 6501.00088
Platine pour programmation
6501.00096 Série  de FAULHABER
Série 6501.00096
Platine pour programmation USB
6501.00097 Série  de FAULHABER
Série 6501.00097
Platine pour programmation USB
6501.00112 Série  de FAULHABER
Série 6501.00112
Platine d’adaptation SCS » USB

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00044-001 - 3153…BRC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00045-001 - 3153…BRC
FAULHABER BRC Série 3153 ... BRC de FAULHABER
FAULHABER BRC Série 3153 ... BRC de FAULHABER
FAULHABER BRC Série 3153 ... BRC de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 3153K009BRC
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
Tension nominale: 9 V
Couple nominal jusqu'à: 34.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5200 min⁻¹
Diamètre: 31 mm
Longueur: 53 mm
Variante sélectionnées
Série 3153K012BRC
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 33.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5100 min⁻¹
Diamètre: 31 mm
Longueur: 53 mm
Variante sélectionnées
Série 3153K024BRC
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 36.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5200 min⁻¹
Diamètre: 31 mm
Longueur: 53 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.