Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 26/1R

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 5
Couple jusqu'à:
3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
4.5 Nm
Rapport de reduction:
3.71 ... 1526
Diamètre:
26 mm
Longueur:
28.4 ... 60.5 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 26/1R 3,71:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 0.4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.6 Nm |i : Rapport de reduction : 3.71 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 28.4 mm
Série 26/1R 9,7:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.2 Nm |i : Rapport de reduction : 9.7 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 36.4 mm
Série 26/1R 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.2 Nm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 36.4 mm
Série 26/1R 23:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 1.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.8 Nm |i : Rapport de reduction : 23 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 36.4 mm
Série 26/1R 43:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.8 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 43 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 44.4 mm
Série 26/1R 66:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3 Nm |i : Rapport de reduction : 66 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 44.4 mm
Série 26/1R 86:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 3 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3.6 Nm |i : Rapport de reduction : 86 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 44.4 mm
Série 26/1R 134:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 134 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 52.4 mm
Série 26/1R 159:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 159 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 52.4 mm
Série 26/1R 246:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 246 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 52.4 mm
Série 26/1R 415:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 415 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 60.5 mm
Série 26/1R 592:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 592 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 60.5 mm
Série 26/1R 989:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 989 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 60.5 mm
Série 26/1R 1526:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 3.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4.5 Nm |i : Rapport de reduction : 1526 |Ø : Diamètre : 26 mm |L : Longueur : 60.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 3.71
Couple permanent, max. 0.4 Nm
Couple intermittent, max. 0.6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8500 min⁻¹
Puissance continue, max. 25 W
Puissance intermittente max. 37.5 W
Rendement, max. 91 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 28.4 mm
Masse sans moteur, env. 93 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 9.7
Couple permanent, max. 1 Nm
Couple intermittent, max. 1.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7500 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8500 min⁻¹
Puissance continue, max. 17 W
Puissance intermittente max. 25.5 W
Rendement, max. 83 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 36.4 mm
Masse sans moteur, env. 116 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 1 Nm
Couple intermittent, max. 1.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7500 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8500 min⁻¹
Puissance continue, max. 17 W
Puissance intermittente max. 25.5 W
Rendement, max. 83 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 36.4 mm
Masse sans moteur, env. 116 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 23
Couple permanent, max. 1.5 Nm
Couple intermittent, max. 1.8 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7500 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 17 W
Puissance intermittente max. 25.5 W
Rendement, max. 83 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 36.4 mm
Masse sans moteur, env. 83 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 43
Couple permanent, max. 1.8 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 75 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 44.4 mm
Masse sans moteur, env. 139 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 66
Couple permanent, max. 2.5 Nm
Couple intermittent, max. 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 75 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 44.4 mm
Masse sans moteur, env. 139 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 86
Couple permanent, max. 3 Nm
Couple intermittent, max. 3.6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7.5 W
Puissance intermittente max. 11.3 W
Rendement, max. 75 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 44.4 mm
Masse sans moteur, env. 139 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 134
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 6.5 W
Puissance intermittente max. 9.8 W
Rendement, max. 69 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.4 mm
Masse sans moteur, env. 162 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 159
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 5.5 W
Puissance intermittente max. 8.3 W
Rendement, max. 69 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.4 mm
Masse sans moteur, env. 162 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 246
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 4.5 W
Puissance intermittente max. 6.8 W
Rendement, max. 69 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.4 mm
Masse sans moteur, env. 162 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 415
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 6 W
Puissance intermittente max. 9 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 60.5 mm
Masse sans moteur, env. 185 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 592
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 6 W
Puissance intermittente max. 9 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 60.5 mm
Masse sans moteur, env. 185 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 989
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 6 W
Puissance intermittente max. 9 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 60.5 mm
Masse sans moteur, env. 185 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1526
Couple permanent, max. 3.5 Nm
Couple intermittent, max. 4.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10000 min⁻¹
Puissance continue, max. 6 W
Puissance intermittente max. 9 W
Rendement, max. 62 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 60.5 mm
Masse sans moteur, env. 185 g
Température d'utilisation -10 ... 125 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
2214 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
3216 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 2264 ... BP4
Technologie 4-pôles
FAULHABER B
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
2342 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2342 ... CR
Commutation graphite
2642 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CR
Commutation graphite
2657 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CR
Commutation graphite
2668 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2668 ... CR
Commutation graphite
FAULHABER CXR
2642 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CXR
Commutation graphite
2657 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CXR
Commutation graphite
Moteurs pas à pas
AM2224R3 Série  de FAULHABER
Série AM2224R3
Biphasé, 24 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 26/1R 3,71:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 0.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.6 Nm
Rapport de reduction: 3.71
Diamètre: 26 mm
Longueur: 28.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 9,7:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.2 Nm
Rapport de reduction: 9.7
Diamètre: 26 mm
Longueur: 36.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 14:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.2 Nm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 26 mm
Longueur: 36.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 23:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 1.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.8 Nm
Rapport de reduction: 23
Diamètre: 26 mm
Longueur: 36.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 43:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.8 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 43
Diamètre: 26 mm
Longueur: 44.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 66:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3 Nm
Rapport de reduction: 66
Diamètre: 26 mm
Longueur: 44.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 86:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 3 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3.6 Nm
Rapport de reduction: 86
Diamètre: 26 mm
Longueur: 44.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 134:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 134
Diamètre: 26 mm
Longueur: 52.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 159:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 159
Diamètre: 26 mm
Longueur: 52.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 246:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 246
Diamètre: 26 mm
Longueur: 52.4 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 415:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 415
Diamètre: 26 mm
Longueur: 60.5 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 592:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 592
Diamètre: 26 mm
Longueur: 60.5 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 989:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 989
Diamètre: 26 mm
Longueur: 60.5 mm
Variante sélectionnées
Série 26/1R 1526:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 3.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4.5 Nm
Rapport de reduction: 1526
Diamètre: 26 mm
Longueur: 60.5 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.