Presse Achat
Presse Achat

Micromoteurs C.C. Série 2342 ... CR

Commutation graphite

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
20.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
8310 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
95.6 mNm
Diamètre:
23 mm
Longueur:
42 mm
Avantages
Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Puissant aimant en terres rares
Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
Commutation graphite durable
Sans réluctance
Densité de puissance maximale
Variantes:
Série 2342S006CR
UN : Tension nominale : 6 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 16.6 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 8310 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 95.6 mNm |Ø : Diamètre : 23 mm |L : Longueur : 42 mm
Série 2342S012CR
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 19.8 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7530 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 86.1 mNm |Ø : Diamètre : 23 mm |L : Longueur : 42 mm
Série 2342S018CR
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 19.6 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7990 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 87.7 mNm |Ø : Diamètre : 23 mm |L : Longueur : 42 mm
Série 2342S024CR
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 20.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7870 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 93.2 mNm |Ø : Diamètre : 23 mm |L : Longueur : 42 mm
Série 2342S036CR
UN : Tension nominale : 36 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 20.2 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 8110 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 92.9 mNm |Ø : Diamètre : 23 mm |L : Longueur : 42 mm
Série 2342S048CR
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 20.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 7690 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 89 mNm |Ø : Diamètre : 23 mm |L : Longueur : 42 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 0.362 Ω
Rendement, max.ηmax. 75 %
Vitesse à viden0 8310 min⁻¹
Courant à videI0 0.157 A
Couple de démarrageMH 95.6 mNm
Couple de frottementMR 0.98 mNm
Constante de vitessekn 1500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.604 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 6.36 mNm/A
Constante de courantkI 0.173 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 85.5 min⁻¹/mNm
InductanceL 13.1 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 5.6 gcm²
Accélération angulaireαmax. 160 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 0.362 Ω
Rendement, max.ηmax. 75 %
Vitesse à viden0 8310 min⁻¹
Courant à videI0 0.157 A
Couple de démarrageMH 95.6 mNm
Couple de frottementMR 0.98 mNm
Constante de vitessekn 1500 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.604 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 6.36 mNm/A
Constante de courantkI 0.173 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 85.5 min⁻¹/mNm
InductanceL 13.1 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 5.6 gcm²
Accélération angulaireαmax. 160 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 1.93 Ω
Rendement, max.ηmax. 77 %
Vitesse à viden0 7530 min⁻¹
Courant à videI0 0.0694 A
Couple de démarrageMH 86.1 mNm
Couple de frottementMR 1 mNm
Constante de vitessekn 653 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.4 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 14.6 mNm/A
Constante de courantkI 0.075 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 86.2 min⁻¹/mNm
InductanceL 69.1 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 5.7 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 1.93 Ω
Rendement, max.ηmax. 77 %
Vitesse à viden0 7530 min⁻¹
Courant à videI0 0.0694 A
Couple de démarrageMH 86.1 mNm
Couple de frottementMR 1 mNm
Constante de vitessekn 653 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.4 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 14.6 mNm/A
Constante de courantkI 0.075 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 86.2 min⁻¹/mNm
InductanceL 69.1 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 5.7 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 4.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 78 %
Vitesse à viden0 7990 min⁻¹
Courant à videI0 0.0479 A
Couple de démarrageMH 87.7 mNm
Couple de frottementMR 0.99 mNm
Constante de vitessekn 455 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.16 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 21 mNm/A
Constante de courantkI 0.048 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 89.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 142 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 6.2 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de l'induitR 4.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 78 %
Vitesse à viden0 7990 min⁻¹
Courant à videI0 0.0479 A
Couple de démarrageMH 87.7 mNm
Couple de frottementMR 0.99 mNm
Constante de vitessekn 455 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.16 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 21 mNm/A
Constante de courantkI 0.048 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 89.8 min⁻¹/mNm
InductanceL 142 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 6.2 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 7.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 79 %
Vitesse à viden0 7870 min⁻¹
Courant à videI0 0.0351 A
Couple de démarrageMH 93.2 mNm
Couple de frottementMR 0.99 mNm
Constante de vitessekn 334 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.73 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.6 mNm/A
Constante de courantkI 0.038 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 83.3 min⁻¹/mNm
InductanceL 264 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 5.8 gcm²
Accélération angulaireαmax. 150 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 7.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 79 %
Vitesse à viden0 7870 min⁻¹
Courant à videI0 0.0351 A
Couple de démarrageMH 93.2 mNm
Couple de frottementMR 0.99 mNm
Constante de vitessekn 334 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.73 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 28.6 mNm/A
Constante de courantkI 0.038 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 83.3 min⁻¹/mNm
InductanceL 264 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 5.8 gcm²
Accélération angulaireαmax. 150 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 15.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 79 %
Vitesse à viden0 8110 min⁻¹
Courant à videI0 0.024 A
Couple de démarrageMH 92.9 mNm
Couple de frottementMR 0.99 mNm
Constante de vitessekn 228 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.34 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 42 mNm/A
Constante de courantkI 0.024 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 86.1 min⁻¹/mNm
InductanceL 569 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 6.5 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de l'induitR 15.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 79 %
Vitesse à viden0 8110 min⁻¹
Courant à videI0 0.024 A
Couple de démarrageMH 92.9 mNm
Couple de frottementMR 0.99 mNm
Constante de vitessekn 228 min⁻¹/V
Constante FEMkE 4.34 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 42 mNm/A
Constante de courantkI 0.024 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 86.1 min⁻¹/mNm
InductanceL 569 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 6.5 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 31.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 7690 min⁻¹
Courant à videI0 0.0163 A
Couple de démarrageMH 89 mNm
Couple de frottementMR 0.95 mNm
Constante de vitessekn 162 min⁻¹/V
Constante FEMkE 5.87 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59.1 mNm/A
Constante de courantkI 0.018 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 85.3 min⁻¹/mNm
InductanceL 1130 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 6 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de l'induitR 31.2 Ω
Rendement, max.ηmax. 80 %
Vitesse à viden0 7690 min⁻¹
Courant à videI0 0.0163 A
Couple de démarrageMH 89 mNm
Couple de frottementMR 0.95 mNm
Constante de vitessekn 162 min⁻¹/V
Constante FEMkE 5.87 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 59.1 mNm/A
Constante de courantkI 0.018 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 85.3 min⁻¹/mNm
InductanceL 1130 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6 ms
Inertie du rotorJ 6 gcm²
Accélération angulaireαmax. 140 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 5.6 / 16.39 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 621.5 s
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 88 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 11000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2342S006CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 6 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2342S006CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2342S012CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2342S012CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2342S018CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2342S018CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2342S024CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2342S024CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2342S036CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 36 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2342S036CR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2342S048CR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2342S048CR)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
Accessoires
Adaptateur et câbles
Freins
MBZ Série  de FAULHABER
Série MBZ
Système électromagnétique à manque de courant
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IERS3-500 Série  de FAULHABER
Série IERS3-500
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
IERS3-500 L Série  de FAULHABER
Série IERS3-500 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 250 - 500 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3001 B Série  de FAULHABER
Série MC 3001 B
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3001 P Série  de FAULHABER
Série MC 3001 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5005 S Série  de FAULHABER
Série MC 5005 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2402 P Série  de FAULHABER
Série SC 2402 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
FAULHABER CR Série 2342 ... CR de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2342S006CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple nominal jusqu'à: 16.6 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 8310 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 95.6 mNm
Diamètre: 23 mm
Longueur: 42 mm
Variante sélectionnées
Série 2342S012CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 19.8 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7530 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 86.1 mNm
Diamètre: 23 mm
Longueur: 42 mm
Variante sélectionnées
Série 2342S018CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 19.6 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7990 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 87.7 mNm
Diamètre: 23 mm
Longueur: 42 mm
Variante sélectionnées
Série 2342S024CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 20.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7870 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 93.2 mNm
Diamètre: 23 mm
Longueur: 42 mm
Variante sélectionnées
Série 2342S036CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 36 V
Couple nominal jusqu'à: 20.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 8110 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 92.9 mNm
Diamètre: 23 mm
Longueur: 42 mm
Variante sélectionnées
Série 2342S048CR
Commutation graphite
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 20.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 7690 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 89 mNm
Diamètre: 23 mm
Longueur: 42 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.