Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
NEW

Réducteurs planétaires Série 22GPT LN

Faible bruit, jusqu'à -10 dB

Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 4
Couple jusqu'à:
1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
2.2 Nm
Rapport de reduction:
14 ... 1294
Diamètre:
22 mm
Longueur:
26.2 ... 38.9 mm
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Variantes:
Série 22GPT LN 1042:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 1042 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 108:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 108 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 1294:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 1294 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 131:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 131 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.55 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.7 Nm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 22GPT LN 158:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 158 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 16:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.55 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.7 Nm |i : Rapport de reduction : 16 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 22GPT LN 178:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 178 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 196:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 196 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 20:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.55 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.7 Nm |i : Rapport de reduction : 20 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 22GPT LN 215:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 215 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 24:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.55 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.7 Nm |i : Rapport de reduction : 24 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 22GPT LN 267:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 267 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 30:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.55 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.7 Nm |i : Rapport de reduction : 30 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 22GPT LN 323:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 323 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 401:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 401 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 41:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 41 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 44:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.55 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.7 Nm |i : Rapport de reduction : 44 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 22GPT LN 474:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 474 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 49:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 49 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 588:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 588 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 59:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 59 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 711:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 711 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 72:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 72 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm
Série 22GPT LN 862:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2.2 Nm |i : Rapport de reduction : 862 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 38.9 mm
Série 22GPT LN 89:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 1.1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.45 Nm |i : Rapport de reduction : 89 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.5 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 1042
Couple permanent, max. 1.4 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 8 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 108
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 1294
Couple permanent, max. 1.4 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 8 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 131
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 0.55 Nm
Couple intermittent, max. 0.7 Nm
Couple de pointe 1.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 12000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 15000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 82 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 56 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 158
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 16
Couple permanent, max. 0.55 Nm
Couple intermittent, max. 0.7 Nm
Couple de pointe 1.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 12000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 15000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 82 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 56 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 178
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 196
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 20
Couple permanent, max. 0.55 Nm
Couple intermittent, max. 0.7 Nm
Couple de pointe 1.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 12000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 15000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 82 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 56 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 215
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 24
Couple permanent, max. 0.55 Nm
Couple intermittent, max. 0.7 Nm
Couple de pointe 1.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 12000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 15000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 82 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 56 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 267
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 30
Couple permanent, max. 0.55 Nm
Couple intermittent, max. 0.7 Nm
Couple de pointe 1.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 12000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 15000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 82 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 56 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 323
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 401
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 41
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 44
Couple permanent, max. 0.55 Nm
Couple intermittent, max. 0.7 Nm
Couple de pointe 1.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 12000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 15000 min⁻¹
Puissance continue, max. 12 W
Puissance intermittente max. 18 W
Rendement, max. 82 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 56 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 474
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 49
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 588
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 59
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 711
Couple permanent, max. 1.4 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 8 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 72
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 862
Couple permanent, max. 1.6 Nm
Couple intermittent, max. 2.2 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 65 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 9 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 38.9 mm
Masse sans moteur, env. 84 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 89
Couple permanent, max. 1.1 Nm
Couple intermittent, max. 1.45 Nm
Couple de pointe 3 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 15000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 20000 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 78 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 21 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 4 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 32.5 mm
Masse sans moteur, env. 70 g
Température d'utilisation -30 ... 110 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages plastique/acier inoxydable
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
2036 ... B Série  de FAULHABER
Série 2036 ... B
Technologie 2-pôles
2057 ... B Série  de FAULHABER
Série 2057 ... B
Technologie 2-pôles
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
2214 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
3216 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4
Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 2264 ... BP4
Technologie 4-pôles
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
2250 ... BX4 IMC RS/CO Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
2224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2224 ... SR
Commutation métaux précieux
2232 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2232 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2237 ... CXR
Commutation graphite
2642 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CXR
Commutation graphite
2657 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CXR
Commutation graphite
FAULHABER CR
2342 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2342 ... CR
Commutation graphite
2642 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CR
Commutation graphite
2657 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CR
Commutation graphite
2668 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2668 ... CR
Commutation graphite
Moteurs pas à pas
FAULHABER AM
AM2224 Série  de FAULHABER
Série AM2224
Biphasé, 24 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT LN de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 1042:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 1042
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 108:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 108
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 1294:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 1294
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 131:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 131
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 14:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.55 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.7 Nm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 22 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 158:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 158
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 16:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.55 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.7 Nm
Rapport de reduction: 16
Diamètre: 22 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 178:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 178
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 196:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 196
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 20:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.55 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.7 Nm
Rapport de reduction: 20
Diamètre: 22 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 215:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 215
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 24:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.55 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.7 Nm
Rapport de reduction: 24
Diamètre: 22 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 267:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 267
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 30:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.55 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.7 Nm
Rapport de reduction: 30
Diamètre: 22 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 323:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 323
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 401:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 401
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 41:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 41
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 44:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.55 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.7 Nm
Rapport de reduction: 44
Diamètre: 22 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 474:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 474
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 49:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 49
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 588:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 588
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 59:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 59
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 711:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 711
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 72:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 72
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 862:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2.2 Nm
Rapport de reduction: 862
Diamètre: 22 mm
Longueur: 38.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT LN 89:1
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.45 Nm
Rapport de reduction: 89
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.5 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.