Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
NEW

Réducteurs planétaires Série 22GPT HT

Couple élevé

Particularités clés
Nombre des étages:
3 ... 4
Couple jusqu'à:
3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
5 Nm
Rapport de reduction:
45 ... 1216
Diamètre:
22 mm
Longueur:
37.3 ... 43.6 mm
Avantages
Couples continu et intermittent élevés
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 10.500 min-1
Charges radiale e axiale élevées
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Variantes:
Série 22GPT HT 1216:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 1216 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 126:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 126 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 135:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 135 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 145:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 145 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 163:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 163 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 184:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 184 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 198:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 198 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 220:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 220 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 266:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 266 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 330:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 330 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 419:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 419 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 45:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 45 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 484:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 484 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 50:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 50 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 614:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 614 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 653:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 653 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 66:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 66 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 73:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 73 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm
Série 22GPT HT 829:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 829 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 958:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 3.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 Nm |i : Rapport de reduction : 958 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 43.6 mm
Série 22GPT HT 99:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 2.7 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 4 Nm |i : Rapport de reduction : 99 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.3 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 1216
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 126
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 135
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 145
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 163
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 184
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 198
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 220
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 266
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 330
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 419
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 45
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 484
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 50
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 614
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 653
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 66
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 73
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 829
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 958
Couple permanent, max. 3.7 Nm
Couple intermittent, max. 5 Nm
Couple de pointe 14 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 7 W
Puissance intermittente max. 10 W
Rendement, max. 63 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 39 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 43.6 mm
Masse sans moteur, env. 109 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 99
Couple permanent, max. 2.7 Nm
Couple intermittent, max. 4 Nm
Couple de pointe 10 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 10500 min⁻¹
Puissance continue, max. 8 W
Puissance intermittente max. 12 W
Rendement, max. 70 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 40 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 5 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.8 °
Longueur sans moteur L2 37.3 mm
Masse sans moteur, env. 94 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER B
2057 ... B Série  de FAULHABER
Série 2057 ... B
Technologie 2-pôles
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
FAULHABER BXT
2214 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
2214 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
3216 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4
Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BP4
2264 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 2264 ... BP4
Technologie 4-pôles
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BXT SC
2214 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 2214 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
3216 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 3216 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
2250 ... BX4 IMC RS/CO Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
2232 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2232 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2237 ... CXR
Commutation graphite
2642 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CXR
Commutation graphite
2657 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CXR
Commutation graphite
FAULHABER CR
2342 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2342 ... CR
Commutation graphite
2642 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2642 ... CR
Commutation graphite
2657 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2657 ... CR
Commutation graphite
2668 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2668 ... CR
Commutation graphite
Moteurs pas à pas
FAULHABER AM
AM2224 Série  de FAULHABER
Série AM2224
Biphasé, 24 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 22GPT HT de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 1216:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 1216
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 126:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 126
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 135:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 135
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 145:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 145
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 163:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 163
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 184:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 184
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 198:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 198
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 220:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 220
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 266:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 266
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 330:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 330
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 419:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 419
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 45:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 45
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 484:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 484
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 50:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 50
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 614:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 614
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 653:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 653
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 66:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 66
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 73:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 73
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 829:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 829
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 958:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 3.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 5 Nm
Rapport de reduction: 958
Diamètre: 22 mm
Longueur: 43.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22GPT HT 99:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 2.7 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 4 Nm
Rapport de reduction: 99
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.3 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.