Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 22EKV

Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 6
Couple jusqu'à:
1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
2 Nm
Rapport de reduction:
19 ... 23014
Diamètre:
22 mm
Longueur:
27.1 ... 47.1 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 22EKV 19:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.8 Nm |i : Rapport de reduction : 19 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 27.1 mm
Série 22EKV 28:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 0.4 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 0.8 Nm |i : Rapport de reduction : 28 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 27.1 mm
Série 22EKV 69:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 0.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.2 Nm |i : Rapport de reduction : 69 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.1 mm
Série 22EKV 102:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 0.6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.2 Nm |i : Rapport de reduction : 102 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.1 mm
Série 22EKV 152:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 0.8 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.6 Nm |i : Rapport de reduction : 152 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 32.1 mm
Série 22EKV 249:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 0.8 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1.6 Nm |i : Rapport de reduction : 249 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.1 mm
Série 22EKV 369:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 369 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.1 mm
Série 22EKV 546:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 546 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.1 mm
Série 22EKV 809:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 809 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 37.1 mm
Série 22EKV 896:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 896 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 42.1 mm
Série 22EKV 1327:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 1327 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 42.1 mm
Série 22EKV 1966:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 1966 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 42.1 mm
Série 22EKV 2913:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 2913 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 42.1 mm
Série 22EKV 3225:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 3225 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 47.1 mm
Série 22EKV 4315:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 4315 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 42.1 mm
Série 22EKV 4778:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 4778 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 47.1 mm
Série 22EKV 7078:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 7078 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 47.1 mm
Série 22EKV 10486:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 10486 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 47.1 mm
Série 22EKV 15534:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 15534 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 47.1 mm
Série 22EKV 23014:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 1.2 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 2 Nm |i : Rapport de reduction : 23014 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 47.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 19
Couple permanent, max. 0.4 Nm
Couple intermittent, max. 0.8 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 77 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 27.1 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 28
Couple permanent, max. 0.4 Nm
Couple intermittent, max. 0.8 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 77 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 27.1 mm
Masse sans moteur, env. 27 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 69
Couple permanent, max. 0.6 Nm
Couple intermittent, max. 1.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 68 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 32.1 mm
Masse sans moteur, env. 29 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 102
Couple permanent, max. 0.6 Nm
Couple intermittent, max. 1.2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 68 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 32.1 mm
Masse sans moteur, env. 29 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 152
Couple permanent, max. 0.8 Nm
Couple intermittent, max. 1.6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 68 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 32.1 mm
Masse sans moteur, env. 29 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 249
Couple permanent, max. 0.8 Nm
Couple intermittent, max. 1.6 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 61 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 37.1 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 369
Couple permanent, max. 1 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 61 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 37.1 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 546
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 61 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 37.1 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 809
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 61 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 37.1 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 896
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.1 mm
Masse sans moteur, env. 32 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1327
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.1 mm
Masse sans moteur, env. 32 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1966
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.1 mm
Masse sans moteur, env. 32 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 2913
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.1 mm
Masse sans moteur, env. 32 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 3225
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 47 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 47.1 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 4315
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.1 mm
Masse sans moteur, env. 32 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 4778
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 47 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 47.1 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 7078
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 47 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 47.1 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 10486
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 47 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 47.1 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 15534
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 47 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 47.1 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 23014
Couple permanent, max. 1.2 Nm
Couple intermittent, max. 2 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 47 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 47.1 mm
Masse sans moteur, env. 34 g
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier plastique
Matériau des engrenages plastique/acier/céramique
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
2224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2224 ... SR
Commutation métaux précieux
2232 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2232 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER S/G
2230 ... S Série  de FAULHABER
Série 2230 ... S
Commutation métaux précieux
2233 ... S Série  de FAULHABER
Série 2233 ... S
Commutation métaux précieux
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2237 ... CXR
Commutation graphite
Moteurs pas à pas
AM2224 Série  de FAULHABER
Série AM2224
Biphasé, 24 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 22EKV 19:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.8 Nm
Rapport de reduction: 19
Diamètre: 22 mm
Longueur: 27.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 28:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 0.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 0.8 Nm
Rapport de reduction: 28
Diamètre: 22 mm
Longueur: 27.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 69:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 0.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.2 Nm
Rapport de reduction: 69
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 102:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 0.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.2 Nm
Rapport de reduction: 102
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 152:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 0.8 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.6 Nm
Rapport de reduction: 152
Diamètre: 22 mm
Longueur: 32.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 249:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 0.8 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 1.6 Nm
Rapport de reduction: 249
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 369:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 369
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 546:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 546
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 809:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 809
Diamètre: 22 mm
Longueur: 37.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 896:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 896
Diamètre: 22 mm
Longueur: 42.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 1327:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 1327
Diamètre: 22 mm
Longueur: 42.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 1966:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 1966
Diamètre: 22 mm
Longueur: 42.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 2913:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 2913
Diamètre: 22 mm
Longueur: 42.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 3225:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 3225
Diamètre: 22 mm
Longueur: 47.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 4315:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 4315
Diamètre: 22 mm
Longueur: 42.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 4778:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 4778
Diamètre: 22 mm
Longueur: 47.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 7078:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 7078
Diamètre: 22 mm
Longueur: 47.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 10486:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 10486
Diamètre: 22 mm
Longueur: 47.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 15534:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 15534
Diamètre: 22 mm
Longueur: 47.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22EKV 23014:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 1.2 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 2 Nm
Rapport de reduction: 23014
Diamètre: 22 mm
Longueur: 47.1 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.