Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 22/7

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 5
Couple jusqu'à:
700 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
1000 mNm
Rapport de reduction:
3.71 ... 1526
Diamètre:
22 mm
Longueur:
27.9 ... 52.6 mm
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Variantes:
Série 22/7 3,71:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 200 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 3.71 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 27.9 mm
Série 22/7 9,7:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 600 mNm |i : Rapport de reduction : 9.7 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 34.1 mm
Série 22/7 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 300 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 600 mNm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 34.1 mm
Série 22/7 43:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 43 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 40.3 mm
Série 22/7 66:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 66 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 40.3 mm
Série 22/7 94:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 94 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 46.4 mm
Série 22/7 112:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 46.4 mm
Série 22/7 134:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 134 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 46.4 mm
Série 22/7 159:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 159 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 46.4 mm
Série 22/7 190:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 190 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 46.4 mm
Série 22/7 246:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 246 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 46.4 mm
Série 22/7 415:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 415 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 52.6 mm
Série 22/7 592:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 592 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 52.6 mm
Série 22/7 989:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 989 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 52.6 mm
Série 22/7 1526:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 700 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 1000 mNm |i : Rapport de reduction : 1526 |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 52.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 3.71
Couple permanent, max. 200 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 88 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 27.9 mm
Masse sans moteur, env. 68 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 9.7
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 600 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 34.1 mm
Masse sans moteur, env. 63 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 300 mNm
Couple intermittent, max. 600 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 80 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 34.1 mm
Masse sans moteur, env. 63 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 43
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 40.3 mm
Masse sans moteur, env. 76 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 66
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 70 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 40.3 mm
Masse sans moteur, env. 76 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 94
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 46.4 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 112
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 46.4 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 134
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 46.4 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 159
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 46.4 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 190
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 46.4 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 246
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 60 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 46.4 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 415
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.6 mm
Masse sans moteur, env. 102 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 592
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.6 mm
Masse sans moteur, env. 102 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 989
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.6 mm
Masse sans moteur, env. 102 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 1526
Couple permanent, max. 700 mNm
Couple intermittent, max. 1000 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge 1 °
Longueur sans moteur L2 52.6 mm
Masse sans moteur, env. 102 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages acier
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
2224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2224 ... SR
Commutation métaux précieux
2232 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2232 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER S/G
2230 ... S Série  de FAULHABER
Série 2230 ... S
Commutation métaux précieux
2233 ... S Série  de FAULHABER
Série 2233 ... S
Commutation métaux précieux
FAULHABER CXR
2237 ... CXR Série  de FAULHABER
Série 2237 ... CXR
Commutation graphite
FAULHABER CR
2342 ... CR Série  de FAULHABER
Série 2342 ... CR
Commutation graphite
Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER BX4
2232 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4
Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER B
2444 ... B Série  de FAULHABER
Série 2444 ... B
Technologie 2-pôles
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BX4 IMC
2232 ... BX4 IMC RS/CO Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
2250 ... BX4 IMC RS/CO Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4 IMC RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
FAULHABER BX4 SC
2232 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 2232 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
2250 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 2250 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
Moteurs pas à pas
AM2224 Série  de FAULHABER
Série AM2224
Biphasé, 24 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 22/7 3,71:1
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 200 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 3.71
Diamètre: 22 mm
Longueur: 27.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 9,7:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 600 mNm
Rapport de reduction: 9.7
Diamètre: 22 mm
Longueur: 34.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 14:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 300 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 600 mNm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 22 mm
Longueur: 34.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 43:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 43
Diamètre: 22 mm
Longueur: 40.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 66:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 66
Diamètre: 22 mm
Longueur: 40.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 94:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 94
Diamètre: 22 mm
Longueur: 46.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 112:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 22 mm
Longueur: 46.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 134:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 134
Diamètre: 22 mm
Longueur: 46.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 159:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 159
Diamètre: 22 mm
Longueur: 46.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 190:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 190
Diamètre: 22 mm
Longueur: 46.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 246:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 246
Diamètre: 22 mm
Longueur: 46.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 415:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 415
Diamètre: 22 mm
Longueur: 52.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 592:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 592
Diamètre: 22 mm
Longueur: 52.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 989:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 989
Diamètre: 22 mm
Longueur: 52.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22/7 1526:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 700 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 1000 mNm
Rapport de reduction: 1526
Diamètre: 22 mm
Longueur: 52.6 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.