Presse Achat
Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 2250 ... BX4

Technologie 4-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
12 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
26.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
6400 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
152 mNm
Diamètre:
22 mm
Longueur:
51.8 mm
Avantages
Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
Contrôle de position dans des espaces d‘installation extrêmement restreints grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option
Concept de montage modulaire conforme au diamètre pour les codeurs magnétiques et optiques haute résolution
Versions disponibles avec contrôleurs de vitesse ou de mouvement intégrés
Haute fiabilité et longue durée de vie
Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
Variantes:
Série 2250S012BX4
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 26.2 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6000 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 147 mNm |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 51.8 mm
Série 2250S018BX4
UN : Tension nominale : 18 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 25.5 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6400 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 152 mNm |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 51.8 mm
Série 2250S024BX4
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 26.2 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6200 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 151 mNm |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 51.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 1.55 Ω
Rendement, max.ηmax. 76 %
Vitesse à viden0 6000 min⁻¹
Courant à videI0 0.128 A
Couple de démarrageMH 147 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 502 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.994 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19 mNm/A
Constante de courantkI 0.053 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 40.8 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 62.8 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.3 ms
Inertie du rotorJ 10 gcm²
Accélération angulaireαmax. 147 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 660 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 105 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 20000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 1.55 Ω
Rendement, max.ηmax. 76 %
Vitesse à viden0 6000 min⁻¹
Courant à videI0 0.128 A
Couple de démarrageMH 147 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 502 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.994 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 19 mNm/A
Constante de courantkI 0.053 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 40.8 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 62.8 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.3 ms
Inertie du rotorJ 10 gcm²
Accélération angulaireαmax. 147 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 660 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 105 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 20000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de phaseR 3.17 Ω
Rendement, max.ηmax. 76 %
Vitesse à viden0 6400 min⁻¹
Courant à videI0 0.094 A
Couple de démarrageMH 152 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 354 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.825 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 27 mNm/A
Constante de courantkI 0.037 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 41.6 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 126 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.3 ms
Inertie du rotorJ 10 gcm²
Accélération angulaireαmax. 152 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 660 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 105 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 20000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 18 V
Résistance de phaseR 3.17 Ω
Rendement, max.ηmax. 76 %
Vitesse à viden0 6400 min⁻¹
Courant à videI0 0.094 A
Couple de démarrageMH 152 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 354 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.825 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 27 mNm/A
Constante de courantkI 0.037 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 41.6 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 126 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.3 ms
Inertie du rotorJ 10 gcm²
Accélération angulaireαmax. 152 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 660 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 105 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 20000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 5.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 77 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.066 A
Couple de démarrageMH 151 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 255 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.927 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 37.5 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 40.3 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 250 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.2 ms
Inertie du rotorJ 10 gcm²
Accélération angulaireαmax. 151 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 660 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 105 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 20000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 5.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 77 %
Vitesse à viden0 6200 min⁻¹
Courant à videI0 0.066 A
Couple de démarrageMH 151 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 255 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.927 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 37.5 mNm/A
Constante de courantkI 0.027 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 40.3 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 250 µH
Constante de temps mécaniqueτm 4.2 ms
Inertie du rotorJ 10 gcm²
Accélération angulaireαmax. 151 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 3.5 / 15 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 660 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 105 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 20000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S012BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S012BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S018BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 18 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S018BX4)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2250S024BX4)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2250S024BX4)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00085 Série  de FAULHABER
Série 6501.00085
Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall)
6501.00086 Série  de FAULHABER
Série 6501.00086
Platine d’adaptation pour moteur MC V2.5, SC » BX4 (Capteur Hall)
Codeurs
Codeurs absolus
AEMT-12/16 L Série  de FAULHABER
Série AEMT-12/16 L
codeurs magnétiques absolus multitours avec, "Line Driver", Interface série SSI avec le, protocole BISS-C, 4096 impulsions par tour
AES-4096 L Série  de FAULHABER
Série AES-4096 L
codeurs magnétiques absolus monotour avec, "Line Driver", Interface série SSI avec le, protocole BISS-C, 4096 impulsions par tour
Codeurs incrémentaux
IE3-1024 Série  de FAULHABER
Série IE3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IE3-1024 L Série  de FAULHABER
Série IE3-1024 L
codeurs magnétiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 1 - 1024 impulsions par tour
IER3-10000 Série  de FAULHABER
Série IER3-10000
codeurs optiques, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
IER3-10000 L Série  de FAULHABER
Série IER3-10000 L
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties digitales, 3 canaux, 1000 - 10000 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3001 B Série  de FAULHABER
Série MC 3001 B
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3001 P Série  de FAULHABER
Série MC 3001 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5005 S Série  de FAULHABER
Série MC 5005 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2402 P Série  de FAULHABER
Série SC 2402 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor
FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
FAULHABER BX4 Série 2250 ... BX4 de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2250S012BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 26.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 147 mNm
Diamètre: 22 mm
Longueur: 51.8 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S018BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 18 V
Couple nominal jusqu'à: 25.5 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6400 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 152 mNm
Diamètre: 22 mm
Longueur: 51.8 mm
Variante sélectionnées
Série 2250S024BX4
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 26.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6200 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 151 mNm
Diamètre: 22 mm
Longueur: 51.8 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.