Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs à étages Série 22/2

Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 13
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
400 mNm
Rapport de reduction:
3.1 ... 983447
Diamètre:
23.8 mm
Longueur:
40.8 ... 75.6 mm
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Variantes:
Série 22/2 3,1:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 3.1 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 40.8 mm
Série 22/2 5,44:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 5.4 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 40.8 mm
Série 22/2 9,7:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 9.7 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 46.6 mm
Série 22/2 17,2:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 17.2 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 49.5 mm
Série 22/2 30,7:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 30.7 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 49.5 mm
Série 22/2 54,6:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 54.6 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 52.4 mm
Série 22/2 97,3:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 97.3 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 52.4 mm
Série 22/2 173:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 173 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 55.3 mm
Série 22/2 308:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 308 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 55.3 mm
Série 22/2 548:1
n : Nombre des étages : 7 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 548 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 58.2 mm
Série 22/2 975:1
n : Nombre des étages : 7 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 975 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 58.2 mm
Série 22/2 1734:1
n : Nombre des étages : 8 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 1734 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 61.1 mm
Série 22/2 3088:1
n : Nombre des étages : 8 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 3088 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 61.1 mm
Série 22/2 5490:1
n : Nombre des étages : 9 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 5490 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 22/2 9780:1
n : Nombre des étages : 9 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 9780 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 64 mm
Série 22/2 17386:1
n : Nombre des étages : 10 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 17386 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 66.9 mm
Série 22/2 30969:1
n : Nombre des étages : 10 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 30969 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 66.9 mm
Série 22/2 55057:1
n : Nombre des étages : 11 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 55057 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 69.8 mm
Série 22/2 98070:1
n : Nombre des étages : 11 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 98070 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 69.8 mm
Série 22/2 174350:1
n : Nombre des étages : 12 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 174350 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 72.7 mm
Série 22/2 310560:1
n : Nombre des étages : 12 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 310560 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 72.7 mm
Série 22/2 552113:1
n : Nombre des étages : 13 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 552113 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 75.6 mm
Série 22/2 983447:1
n : Nombre des étages : 13 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 400 mNm |i : Rapport de reduction : 983447 |Ø : Diamètre : 23.8 mm |L : Longueur : 75.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 3.1
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 90 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 40.8 mm
Masse sans moteur, env. 58 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 5.4
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 90 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 40.8 mm
Masse sans moteur, env. 58 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 9.7
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 86 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 46.6 mm
Masse sans moteur, env. 68 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 17.2
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 81 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 49.5 mm
Masse sans moteur, env. 72 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 30.7
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 81 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 49.5 mm
Masse sans moteur, env. 72 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 54.6
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 73 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 52.4 mm
Masse sans moteur, env. 77 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 97.3
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 73 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 52.4 mm
Masse sans moteur, env. 77 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 173
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 66 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 55.3 mm
Masse sans moteur, env. 82 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 308
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 66 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 55.3 mm
Masse sans moteur, env. 82 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 7
Rapport de reduction 548
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 59 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 58.2 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 7
Rapport de reduction 975
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 59 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 58.2 mm
Masse sans moteur, env. 88 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 8
Rapport de reduction 1734
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 61.1 mm
Masse sans moteur, env. 93 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 8
Rapport de reduction 3088
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 61.1 mm
Masse sans moteur, env. 93 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 9
Rapport de reduction 5490
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 48 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 64 mm
Masse sans moteur, env. 98 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 9
Rapport de reduction 9780
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 48 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 64 mm
Masse sans moteur, env. 98 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 10
Rapport de reduction 17386
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 43 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 66.9 mm
Masse sans moteur, env. 103 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 10
Rapport de reduction 30969
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 43 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 66.9 mm
Masse sans moteur, env. 103 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 11
Rapport de reduction 55057
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 39 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 69.8 mm
Masse sans moteur, env. 108 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 11
Rapport de reduction 98070
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 39 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 69.8 mm
Masse sans moteur, env. 108 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 12
Rapport de reduction 174350
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 35 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 72.7 mm
Masse sans moteur, env. 113 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 12
Rapport de reduction 310560
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 35 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 72.7 mm
Masse sans moteur, env. 113 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 13
Rapport de reduction 552113
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 31 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 75.6 mm
Masse sans moteur, env. 118 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 13
Rapport de reduction 983447
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 4000 min⁻¹
Rendement, max. 31 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 75.6 mm
Masse sans moteur, env. 118 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages métal
Moteurs C.C.
FAULHABER SR
2224 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2224 ... SR
Commutation métaux précieux
2232 ... SR Série  de FAULHABER
Série 2232 ... SR
Commutation métaux précieux
FAULHABER S/G
2230 ... S Série  de FAULHABER
Série 2230 ... S
Commutation métaux précieux
2233 ... S Série  de FAULHABER
Série 2233 ... S
Commutation métaux précieux
Moteurs pas à pas
AM2224 Série  de FAULHABER
Série AM2224
Biphasé, 24 pas par tour

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 22/2 3,1:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 3.1
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 40.8 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 5,44:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 5.4
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 40.8 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 9,7:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 9.7
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 46.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 17,2:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 17.2
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 49.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 30,7:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 30.7
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 49.5 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 54,6:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 54.6
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 52.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 97,3:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 97.3
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 52.4 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 173:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 173
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 55.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 308:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 308
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 55.3 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 548:1
Particularités clés
Nombre des étages: 7
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 548
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 58.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 975:1
Particularités clés
Nombre des étages: 7
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 975
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 58.2 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 1734:1
Particularités clés
Nombre des étages: 8
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 1734
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 61.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 3088:1
Particularités clés
Nombre des étages: 8
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 3088
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 61.1 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 5490:1
Particularités clés
Nombre des étages: 9
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 5490
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 9780:1
Particularités clés
Nombre des étages: 9
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 9780
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 64 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 17386:1
Particularités clés
Nombre des étages: 10
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 17386
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 66.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 30969:1
Particularités clés
Nombre des étages: 10
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 30969
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 66.9 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 55057:1
Particularités clés
Nombre des étages: 11
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 55057
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 69.8 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 98070:1
Particularités clés
Nombre des étages: 11
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 98070
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 69.8 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 174350:1
Particularités clés
Nombre des étages: 12
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 174350
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 72.7 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 310560:1
Particularités clés
Nombre des étages: 12
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 310560
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 72.7 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 552113:1
Particularités clés
Nombre des étages: 13
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 552113
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 75.6 mm
Variante sélectionnées
Série 22/2 983447:1
Particularités clés
Nombre des étages: 13
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 400 mNm
Rapport de reduction: 983447
Diamètre: 23.8 mm
Longueur: 75.6 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.