Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 2214 ... BXT H SC

avec contrôleur de vitesse intégré
technologie à rotor externe, avec boîtier

Particularités clés
Tension nominale:
12 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
10 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
6800 min⁻¹
Diamètre:
22 mm
Longueur:
21 mm
Avantages
Couple élevé et stabilité de vitesse grâce à la technologie à 14 pôles
Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints ; grâce au grand nombre de pôles des moteurs, également disponible pour des plages de vitesses faibles dès 200 min-1
Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Haute fiabilité et longue durée de vie
Deuxième extrémité d‘arbre disponible dans les tailles 32 et 42 mm
Variantes:
Série 2214S012BXTH SC
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 10 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6590 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 21 mm
Série 2214S024BXTH SC
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 10 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6800 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 21 mm
Série 2214S024BXTH SC 3809
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 10 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 6800 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 22 mm |L : Longueur : 21 mm

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 6.95 Ω
Rendement, max.ηmax. 74 %
Vitesse à viden0 6590 min⁻¹
Courant à videI0 0.04 A
Couple de démarrageMH 29.1 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 561 min⁻¹/V
Constante de couplekM 17 mNm/A
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 229 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 884 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.92 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 6.4 / 35 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 270 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 28 g
Nombre de paires de pôles 7
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 25.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 69 %
Vitesse à viden0 6800 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de démarrageMH 29.6 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 296 min⁻¹/V
Constante de couplekM 32.2 mNm/A
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 3150 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.22 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 6.4 / 35 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 270 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 28 g
Nombre de paires de pôles 7
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 25.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 69 %
Vitesse à viden0 6800 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de démarrageMH 29.6 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 296 min⁻¹/V
Constante de couplekM 32.2 mNm/A
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 3150 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.22 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 6.4 / 35 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 270 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 28 g
Nombre de paires de pôles 7
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 25.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 69 %
Vitesse à viden0 6800 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de démarrageMH 29.6 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 296 min⁻¹/V
Constante de couplekM 32.2 mNm/A
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 3150 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.22 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 6.4 / 35 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 270 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 28 g
Nombre de paires de pôles 7
Matériau de l'aimant NdFeB

Valeurs à 22° et à tension nominaleValeur
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 25.9 Ω
Rendement, max.ηmax. 69 %
Vitesse à viden0 6800 min⁻¹
Courant à videI0 0.016 A
Couple de démarrageMH 29.6 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 296 min⁻¹/V
Constante de couplekM 32.2 mNm/A
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 238 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 3150 µH
Constante de temps mécaniqueτm 8.22 ms
Inertie du rotorJ 3.3 gcm²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 6.4 / 35 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 5 / 270 s
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 28 g
Nombre de paires de pôles 7
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2214S024BXTH SC)
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2214S024BXTH SC 3809)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
22GPT LN Série  de FAULHABER
Série 22GPT LN
Faible bruit, jusqu'à -10 dB
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00088 Série  de FAULHABER
Série 6501.00088
Platine pour programmation
6501.00096 Série  de FAULHABER
Série 6501.00096
Platine pour programmation USB
6501.00097 Série  de FAULHABER
Série 6501.00097
Platine pour programmation USB
6501.00112 Série  de FAULHABER
Série 6501.00112
Platine d’adaptation SCS » USB

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
zip
Fichier 3D-CAD

Logiciel

Declarations of Conformity

pdf
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
FAULHABER BXT SC Série 2214 ... BXT H SC de FAULHABER
FAULHABER BXT SC Série 2214 ... BXT H SC de FAULHABER
FAULHABER BXT SC Série 2214 ... BXT H SC de FAULHABER
FAULHABER BXT SC Série 2214 ... BXT H SC de FAULHABER
FAULHABER BXT SC Série 2214 ... BXT H SC de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2214S012BXTH SC
avec contrôleur de vitesse intégré
technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 10 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6590 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 21 mm
Variante sélectionnées
Série 2214S024BXTH SC
avec contrôleur de vitesse intégré
technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 10 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6800 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 21 mm
Variante sélectionnées
Série 2214S024BXTH SC 3809
avec contrôleur de vitesse intégré
technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 10 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 6800 min⁻¹
Diamètre: 22 mm
Longueur: 21 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.