Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 2057 ... B

Technologie 2-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
12 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
16.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
24900 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
172 mNm
Diamètre:
20 mm
Longueur:
57 mm
Avantages
Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
Contrôle de vitesse extrêmement souple
Contrôle de positionnement de précision
Variantes:
Série 2057S012B
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 16.1 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 21000 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 127 mNm |Ø : Diamètre : 20 mm |L : Longueur : 57 mm
Série 2057S024B
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 16.2 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 24900 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 172 mNm |Ø : Diamètre : 20 mm |L : Longueur : 57 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 0.523 Ω
Rendement, max.ηmax. 83 %
Vitesse à viden0 21000 min⁻¹
Courant à videI0 0.187 A
Couple de démarrageMH 127 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.15 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 4.13 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1720 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.582 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 5.55 mNm/A
Constante de courantkI 0.18 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 162 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 38.5 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.78 ms
Inertie du rotorJ 4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 318 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.5 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7.3 / 720 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 95 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 55000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 0.523 Ω
Rendement, max.ηmax. 83 %
Vitesse à viden0 21000 min⁻¹
Courant à videI0 0.187 A
Couple de démarrageMH 127 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.15 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 4.13 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1720 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.582 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 5.55 mNm/A
Constante de courantkI 0.18 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 162 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 38.5 µH
Constante de temps mécaniqueτm 6.78 ms
Inertie du rotorJ 4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 318 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.5 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7.3 / 720 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 95 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 55000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 1.32 Ω
Rendement, max.ηmax. 84 %
Vitesse à viden0 24900 min⁻¹
Courant à videI0 0.129 A
Couple de démarrageMH 172 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.15 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 4.13 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1010 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.991 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 9.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.106 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 141 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 114 µH
Constante de temps mécaniqueτm 5.9 ms
Inertie du rotorJ 4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 430 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.5 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7.3 / 720 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 95 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 55000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 1.32 Ω
Rendement, max.ηmax. 84 %
Vitesse à viden0 24900 min⁻¹
Courant à videI0 0.129 A
Couple de démarrageMH 172 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.15 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 4.13 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1010 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.991 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 9.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.106 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 141 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 114 µH
Constante de temps mécaniqueτm 5.9 ms
Inertie du rotorJ 4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 430 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.5 / 12 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 7.3 / 720 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 95 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 55000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2057S012B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2057S012B)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (2057S024B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (2057S024B)
Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
22L ... ML Série  de FAULHABER
Série 22L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
22L ... PB Série  de FAULHABER
Série 22L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
22L ... SB Série  de FAULHABER
Série 22L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
Accessoires
Adaptateur et câbles
Codeurs
Codeurs incrémentaux
HEDL 5540 Série  de FAULHABER
Série HEDL 5540
codeurs optiques avec „Line Driver“, sorties, digitales, 3 canaux, 500 impulsions par tour
HEDS 5500 Série  de FAULHABER
Série HEDS 5500
codeurs optiques, sorties digitales, 2 canaux, 100 - 500 impulsions par tour
IE2-1024 Série  de FAULHABER
Série IE2-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 64 - 1024 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5005 S Série  de FAULHABER
Série MC 5005 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Série 2057 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 2057 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 2057 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 2057 ... B de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 2057S012B
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 16.1 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 21000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 127 mNm
Diamètre: 20 mm
Longueur: 57 mm
Variante sélectionnées
Série 2057S024B
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 16.2 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 24900 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 172 mNm
Diamètre: 20 mm
Longueur: 57 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.