Presse Achat
Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 1660 ... BHS

Technologie 2-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
24 ... 48 V
Couple nominal jusqu'à:
11.6 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
60100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
442 mNm
Diamètre:
16 mm
Longueur:
60 mm
Avantages
Haute puissance jusqu‘à 96 W avec un petit diamètre
Vitesse élevée proche de 100 000 min-1 (version BHS)
Couple impulsif important > 30 mNm (version BHT)
Dynamique et réactivité élevées avec une faible inertie
Niveau de vibrations et niveau sonore faibles, convient pour les outils à main
Codeur intégré en option
Variantes:
Série 1660S024BHS
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 11.6 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 52400 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 385 mNm |Ø : Diamètre : 16 mm |L : Longueur : 60 mm
Série 1660S036BHS
UN : Tension nominale : 36 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 10.3 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 60100 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 442 mNm |Ø : Diamètre : 16 mm |L : Longueur : 60 mm
Série 1660S048BHS
UN : Tension nominale : 48 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 11.4 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 53600 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 394 mNm |Ø : Diamètre : 16 mm |L : Longueur : 60 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.29 Ω
Rendement, max.ηmax. 92 %
Vitesse à viden0 52400 min⁻¹
Courant à videI0 0.147 A
Couple de démarrageMH 385 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.16 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2038 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.491 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.69 mNm/A
Constante de courantkI 0.21 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 29 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.2 ms
Inertie du rotorJ 0.9 gcm²
Accélération angulaireαmax. 4278 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.3 / 638 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 78 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 97000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de phaseR 0.29 Ω
Rendement, max.ηmax. 92 %
Vitesse à viden0 52400 min⁻¹
Courant à videI0 0.147 A
Couple de démarrageMH 385 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.16 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2038 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.491 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.69 mNm/A
Constante de courantkI 0.21 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 29 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.2 ms
Inertie du rotorJ 0.9 gcm²
Accélération angulaireαmax. 4278 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.3 / 638 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 78 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 97000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de phaseR 0.51 Ω
Rendement, max.ηmax. 92 %
Vitesse à viden0 60100 min⁻¹
Courant à videI0 0.123 A
Couple de démarrageMH 442 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.16 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1527 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.655 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 6.26 mNm/A
Constante de courantkI 0.16 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 124 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 52 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.2 ms
Inertie du rotorJ 0.9 gcm²
Accélération angulaireαmax. 4914 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.3 / 638 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 78 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 97000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 36 V
Résistance de phaseR 0.51 Ω
Rendement, max.ηmax. 92 %
Vitesse à viden0 60100 min⁻¹
Courant à videI0 0.123 A
Couple de démarrageMH 442 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.16 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1527 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.655 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 6.26 mNm/A
Constante de courantkI 0.16 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 124 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 52 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.2 ms
Inertie du rotorJ 0.9 gcm²
Accélération angulaireαmax. 4914 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.3 / 638 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 78 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 97000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 1.12 Ω
Rendement, max.ηmax. 92 %
Vitesse à viden0 53600 min⁻¹
Courant à videI0 0.076 A
Couple de démarrageMH 394 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.16 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1037 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.964 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 9.21 mNm/A
Constante de courantkI 0.11 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 112 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.2 ms
Inertie du rotorJ 0.9 gcm²
Accélération angulaireαmax. 4372 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.3 / 638 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 78 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 97000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 48 V
Résistance de phaseR 1.12 Ω
Rendement, max.ηmax. 92 %
Vitesse à viden0 53600 min⁻¹
Courant à videI0 0.076 A
Couple de démarrageMH 394 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.16 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1037 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.964 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 9.21 mNm/A
Constante de courantkI 0.11 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 127 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 112 µH
Constante de temps mécaniqueτm 1.2 ms
Inertie du rotorJ 0.9 gcm²
Accélération angulaireαmax. 4372 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.3 / 638 s
Température d'utilisation -30 ... 125 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 78 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 97000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1660S024BHS)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1660S024BHS)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1660S036BHS)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 36 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1660S036BHS)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1660S048BHS)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 48 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1660S048BHS)
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00324 Série  de FAULHABER
Série 6501.00324
Platine d’adaptation pour moteur SC » 1660...BHx
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IEM3-1024 Série  de FAULHABER
Série IEM3-1024
codeurs magnétiques, sorties digitales, 3 canaux, 32 - 1024 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 5004 P Série  de FAULHABER
Série SC 5004 P
4-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 5008 S Série  de FAULHABER
Série SC 5008 S
4-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
FAULHABER BHx Série 1660 ... BHS de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1660S024BHS
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 11.6 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 52400 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 385 mNm
Diamètre: 16 mm
Longueur: 60 mm
Variante sélectionnées
Série 1660S036BHS
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 36 V
Couple nominal jusqu'à: 10.3 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 60100 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 442 mNm
Diamètre: 16 mm
Longueur: 60 mm
Variante sélectionnées
Série 1660S048BHS
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 48 V
Couple nominal jusqu'à: 11.4 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 53600 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 394 mNm
Diamètre: 16 mm
Longueur: 60 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.