Presse Achat
Presse Achat

Motoréducteurs C.C. sans balais Série 1515 ... B

Technologie 4-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 12 V
Couple jusqu'à:
30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à:
779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à:
50 mNm
Rapport de reduction:
6 ... 324
Diamètre:
15 mm
Longueur:
15.2 mm
Avantages
Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 9 mm à 22 mm
Conception à 4 pôles
Commutation électronique à l‘aide de trois capteurs numériques à effet Hall
Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
Contrôle de vitesse précis
Variantes:
Série 1515U006B 6:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 779 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3 mNm |i : Rapport de reduction : 6 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U006B 13:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 372 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 mNm |i : Rapport de reduction : 13 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U006B 39:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 129 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 10 mNm |i : Rapport de reduction : 39 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U006B 112:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 45 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U006B 324:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 15 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 50 mNm |i : Rapport de reduction : 324 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U012B 6:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 779 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3 mNm |i : Rapport de reduction : 6 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U012B 13:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 372 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 mNm |i : Rapport de reduction : 13 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U012B 39:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 129 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 10 mNm |i : Rapport de reduction : 39 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U012B 112:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 45 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm
Série 1515U012B 324:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 15 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 50 mNm |i : Rapport de reduction : 324 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 15.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 22 Ω
Rendement, max.ηmax. 54 %
Vitesse à viden0 15000 min⁻¹
Courant à videI0 0.019 A
Couple de démarrageMH 0.953 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.56 mNm/A
Constante de courantkI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 570 µH
Constante de temps mécaniqueτm 120 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 14 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 22 Ω
Rendement, max.ηmax. 54 %
Vitesse à viden0 15000 min⁻¹
Courant à videI0 0.019 A
Couple de démarrageMH 0.953 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.56 mNm/A
Constante de courantkI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 570 µH
Constante de temps mécaniqueτm 120 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 14 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 22 Ω
Rendement, max.ηmax. 54 %
Vitesse à viden0 15000 min⁻¹
Courant à videI0 0.019 A
Couple de démarrageMH 0.953 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.56 mNm/A
Constante de courantkI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 570 µH
Constante de temps mécaniqueτm 120 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 14 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 22 Ω
Rendement, max.ηmax. 54 %
Vitesse à viden0 15000 min⁻¹
Courant à videI0 0.019 A
Couple de démarrageMH 0.953 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.56 mNm/A
Constante de courantkI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 570 µH
Constante de temps mécaniqueτm 120 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 14 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 22 Ω
Rendement, max.ηmax. 54 %
Vitesse à viden0 15000 min⁻¹
Courant à videI0 0.019 A
Couple de démarrageMH 0.953 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.56 mNm/A
Constante de courantkI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 570 µH
Constante de temps mécaniqueτm 120 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 14 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 92.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 53 %
Vitesse à viden0 14900 min⁻¹
Courant à videI0 0.009 A
Couple de démarrageMH 0.904 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.13 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2282 µH
Constante de temps mécaniqueτm 126 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 13 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 92.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 53 %
Vitesse à viden0 14900 min⁻¹
Courant à videI0 0.009 A
Couple de démarrageMH 0.904 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.13 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2282 µH
Constante de temps mécaniqueτm 126 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 13 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 92.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 53 %
Vitesse à viden0 14900 min⁻¹
Courant à videI0 0.009 A
Couple de démarrageMH 0.904 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.13 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2282 µH
Constante de temps mécaniqueτm 126 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 13 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 92.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 53 %
Vitesse à viden0 14900 min⁻¹
Courant à videI0 0.009 A
Couple de démarrageMH 0.904 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.13 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2282 µH
Constante de temps mécaniqueτm 126 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 13 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 92.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 53 %
Vitesse à viden0 14900 min⁻¹
Courant à videI0 0.009 A
Couple de démarrageMH 0.904 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.13 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2282 µH
Constante de temps mécaniqueτm 126 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 13 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 130 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C
Accessoires
Adaptateur et câbles
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1515U006B 6:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 3 mNm
Rapport de reduction: 6
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U006B 13:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 372 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 5 mNm
Rapport de reduction: 13
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U006B 39:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 129 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 10 mNm
Rapport de reduction: 39
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U006B 112:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 45 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U006B 324:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 15 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 50 mNm
Rapport de reduction: 324
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U012B 6:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 3 mNm
Rapport de reduction: 6
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U012B 13:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 372 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 5 mNm
Rapport de reduction: 13
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U012B 39:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 129 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 10 mNm
Rapport de reduction: 39
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U012B 112:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 45 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1515U012B 324:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 15 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 50 mNm
Rapport de reduction: 324
Diamètre: 15 mm
Longueur: 15.2 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.