Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Motoréducteurs C.C. Série 1512 ... SR

Commutation métaux précieux

Particularités clés
Tension nominale:
3 ... 12 V
Couple jusqu'à:
30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à:
779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à:
50 mNm
Rapport de reduction:
6 ... 324
Diamètre:
15 mm
Longueur:
12 mm
Avantages
Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
Conception à 4 pôles
Moment d‘inertie minimal
Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
Disponible avec codeurs optiques intégrés
Variantes:
Série 1512U003SR 6:1
UN : Tension nominale : 3 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 779 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3 mNm |i : Rapport de reduction : 6 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U003SR 13:1
UN : Tension nominale : 3 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 372 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 mNm |i : Rapport de reduction : 13 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U003SR 39:1
UN : Tension nominale : 3 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 129 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 10 mNm |i : Rapport de reduction : 39 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U003SR 112:1
UN : Tension nominale : 3 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 45 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U003SR 324:1
UN : Tension nominale : 3 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 15 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 50 mNm |i : Rapport de reduction : 324 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U006SR 6:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 779 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3 mNm |i : Rapport de reduction : 6 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U006SR 13:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 372 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 mNm |i : Rapport de reduction : 13 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U006SR 39:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 129 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 10 mNm |i : Rapport de reduction : 39 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U006SR 112:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 45 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U006SR 324:1
UN : Tension nominale : 6 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 15 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 50 mNm |i : Rapport de reduction : 324 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U012SR 6:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 779 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3 mNm |i : Rapport de reduction : 6 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U012SR 13:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 372 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 5 mNm |i : Rapport de reduction : 13 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U012SR 39:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 129 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 10 mNm |i : Rapport de reduction : 39 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U012SR 112:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 45 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 30 mNm |i : Rapport de reduction : 112 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm
Série 1512U012SR 324:1
UN : Tension nominale : 12 V |MD : Couple jusqu'à : 30 mNm |nmax : Vitesse de sortie jusqu'à : 15 min⁻¹ |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 50 mNm |i : Rapport de reduction : 324 |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 12 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 13.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 11100 min⁻¹
Courant à videI0 0.01 A
Couple de démarrageMH 0.52 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 3884 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.257 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 2.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.407 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
InductanceL 275 µH
Constante de temps mécaniqueτm 17 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 13.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 11100 min⁻¹
Courant à videI0 0.01 A
Couple de démarrageMH 0.52 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 3884 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.257 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 2.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.407 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
InductanceL 275 µH
Constante de temps mécaniqueτm 17 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 13.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 11100 min⁻¹
Courant à videI0 0.01 A
Couple de démarrageMH 0.52 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 3884 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.257 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 2.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.407 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
InductanceL 275 µH
Constante de temps mécaniqueτm 17 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 13.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 11100 min⁻¹
Courant à videI0 0.01 A
Couple de démarrageMH 0.52 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 3884 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.257 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 2.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.407 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
InductanceL 275 µH
Constante de temps mécaniqueτm 17 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 3 V
Résistance de l'induitR 13.5 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 11100 min⁻¹
Courant à videI0 0.01 A
Couple de démarrageMH 0.52 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 3884 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.257 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 2.46 mNm/A
Constante de courantkI 0.407 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 21330 min⁻¹/mNm
InductanceL 275 µH
Constante de temps mécaniqueτm 17 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 68 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 54.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 11800 min⁻¹
Courant à videI0 0.005 A
Couple de démarrageMH 0.49 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 2053 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.215 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
InductanceL 1157 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 54.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 11800 min⁻¹
Courant à videI0 0.005 A
Couple de démarrageMH 0.49 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 2053 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.215 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
InductanceL 1157 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 54.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 11800 min⁻¹
Courant à videI0 0.005 A
Couple de démarrageMH 0.49 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 2053 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.215 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
InductanceL 1157 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 54.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 11800 min⁻¹
Courant à videI0 0.005 A
Couple de démarrageMH 0.49 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 2053 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.215 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
InductanceL 1157 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 54.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 11800 min⁻¹
Courant à videI0 0.005 A
Couple de démarrageMH 0.49 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 2053 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.487 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.65 mNm/A
Constante de courantkI 0.215 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 24135 min⁻¹/mNm
InductanceL 1157 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 63 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 155 Ω
Rendement, max.ηmax. 67 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.003 A
Couple de démarrageMH 0.64 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 1107 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.903 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.63 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
InductanceL 3550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 16 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 155 Ω
Rendement, max.ηmax. 67 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.003 A
Couple de démarrageMH 0.64 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 1107 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.903 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.63 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
InductanceL 3550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 16 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 155 Ω
Rendement, max.ηmax. 67 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.003 A
Couple de démarrageMH 0.64 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 1107 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.903 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.63 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
InductanceL 3550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 16 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 155 Ω
Rendement, max.ηmax. 67 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.003 A
Couple de démarrageMH 0.64 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 1107 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.903 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.63 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
InductanceL 3550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 16 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 83 ·10³rad/s²

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 155 Ω
Rendement, max.ηmax. 67 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.003 A
Couple de démarrageMH 0.64 mNm
Couple de frottementMR 0.02 mNm
Constante de vitessekn 1107 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.903 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.63 mNm/A
Constante de courantkI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 19947 min⁻¹/mNm
InductanceL 3550 µH
Constante de temps mécaniqueτm 16 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 83 ·10³rad/s²
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1512U003SR 6:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 3 mNm
Rapport de reduction: 6
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U003SR 13:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 372 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 5 mNm
Rapport de reduction: 13
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U003SR 39:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 129 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 10 mNm
Rapport de reduction: 39
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U003SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 45 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U003SR 324:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 3 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 15 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 50 mNm
Rapport de reduction: 324
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U006SR 6:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 3 mNm
Rapport de reduction: 6
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U006SR 13:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 372 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 5 mNm
Rapport de reduction: 13
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U006SR 39:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 129 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 10 mNm
Rapport de reduction: 39
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U006SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 45 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U006SR 324:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 15 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 50 mNm
Rapport de reduction: 324
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U012SR 6:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 779 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 3 mNm
Rapport de reduction: 6
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U012SR 13:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 372 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 5 mNm
Rapport de reduction: 13
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U012SR 39:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 129 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 10 mNm
Rapport de reduction: 39
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U012SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 45 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 30 mNm
Rapport de reduction: 112
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm
Variante sélectionnées
Série 1512U012SR 324:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple jusqu'à: 30 mNm
Vitesse de sortie jusqu'à: 15 min⁻¹
Couple intermittent jusqu'à: 50 mNm
Rapport de reduction: 324
Diamètre: 15 mm
Longueur: 12 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.