Presse Achat
Presse Achat

Moteurs C.C. plats sans balais Série 1509 ... B

Technologie 4-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 12 V
Couple nominal jusqu'à:
0.45 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
15000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
0.953 mNm
Diamètre:
15 mm
Longueur:
8.8 mm
Avantages
Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 9 mm à 22 mm
Conception à 4 pôles
Commutation électronique à l‘aide de trois capteurs numériques à effet Hall
Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
Contrôle de vitesse précis
Variantes:
Série 1509T006B
UN : Tension nominale : 6 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.45 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 15000 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 0.953 mNm |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 8.8 mm
Série 1509T012B
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.44 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 14900 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 0.904 mNm |Ø : Diamètre : 15 mm |L : Longueur : 8.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 22 Ω
Rendement, max.ηmax. 54 %
Vitesse à viden0 15000 min⁻¹
Courant à videI0 0.019 A
Couple de démarrageMH 0.953 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2682 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.56 mNm/A
Constante de courantkI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 570 µH
Constante de temps mécaniqueτm 120 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 14 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 133 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C
Température des bobines, max. 80 °C
Matériau du boîtier plastique
Masse 6.9 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 40000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 92.7 Ω
Rendement, max.ηmax. 53 %
Vitesse à viden0 14900 min⁻¹
Courant à videI0 0.009 A
Couple de démarrageMH 0.904 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 1339 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 7.13 mNm/A
Constante de courantkI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 2282 µH
Constante de temps mécaniqueτm 126 ms
Inertie du rotorJ 0.69 gcm²
Accélération angulaireαmax. 13 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 12 / 133 s
Température d'utilisation -25 ... 80 °C
Température des bobines, max. 80 °C
Matériau du boîtier plastique
Masse 6.9 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 40000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 2
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1509T006B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 6 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1509T006B)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1509T012B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1509T012B)
Accessoires
Adaptateur et câbles
Electroniques de commande
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER B-Flat Série 1509 ... B de FAULHABER
FAULHABER B-Flat Série 1509 ... B de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1509T006B
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple nominal jusqu'à: 0.45 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 15000 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 0.953 mNm
Diamètre: 15 mm
Longueur: 8.8 mm
Variante sélectionnées
Série 1509T012B
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 0.44 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 14900 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 0.904 mNm
Diamètre: 15 mm
Longueur: 8.8 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.