Presse Achat
Presse Achat

Micromoteurs C.C. Série 1319 ... SR

Commutation métaux précieux

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 24 V
Couple nominal jusqu'à:
1.32 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
14700 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
2.91 mNm
Diamètre:
13 mm
Longueur:
19.2 mm
Avantages
Puissant aimant en terres rares
Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
Variantes:
Série 1319T006SR
UN : Tension nominale : 6 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 1.32 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 13200 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2.9 mNm |Ø : Diamètre : 13 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 1319T012SR
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 1.32 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 12800 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2.84 mNm |Ø : Diamètre : 13 mm |L : Longueur : 19.2 mm
Série 1319T024SR
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 1.24 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 14700 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 2.91 mNm |Ø : Diamètre : 13 mm |L : Longueur : 19.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.26 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 13200 min⁻¹
Courant à videI0 0.0313 A
Couple de démarrageMH 2.9 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 2290 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.438 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.18 mNm/A
Constante de courantkI 0.239 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4520 min⁻¹/mNm
InductanceL 127 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 72 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.26 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 13200 min⁻¹
Courant à videI0 0.0313 A
Couple de démarrageMH 2.9 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 2290 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.438 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.18 mNm/A
Constante de courantkI 0.239 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4520 min⁻¹/mNm
InductanceL 127 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 72 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de l'induitR 8.26 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 13200 min⁻¹
Courant à videI0 0.0313 A
Couple de démarrageMH 2.9 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 2290 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.438 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 4.18 mNm/A
Constante de courantkI 0.239 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4520 min⁻¹/mNm
InductanceL 127 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 72 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 34.6 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.0153 A
Couple de démarrageMH 2.84 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.897 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.58 mNm/A
Constante de courantkI 0.117 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4490 min⁻¹/mNm
InductanceL 533 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 71 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 34.6 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.0153 A
Couple de démarrageMH 2.84 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.897 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.58 mNm/A
Constante de courantkI 0.117 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4490 min⁻¹/mNm
InductanceL 533 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 71 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de l'induitR 34.6 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 12800 min⁻¹
Courant à videI0 0.0153 A
Couple de démarrageMH 2.84 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 1110 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.897 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 8.58 mNm/A
Constante de courantkI 0.117 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 4490 min⁻¹/mNm
InductanceL 533 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.4 gcm²
Accélération angulaireαmax. 71 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 119 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 14700 min⁻¹
Courant à videI0 0.0087 A
Couple de démarrageMH 2.91 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 636 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.57 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 15 mNm/A
Constante de courantkI 0.067 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 5020 min⁻¹/mNm
InductanceL 1630 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.36 gcm²
Accélération angulaireαmax. 80 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 119 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 14700 min⁻¹
Courant à videI0 0.0087 A
Couple de démarrageMH 2.91 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 636 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.57 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 15 mNm/A
Constante de courantkI 0.067 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 5020 min⁻¹/mNm
InductanceL 1630 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.36 gcm²
Accélération angulaireαmax. 80 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Résistance de l'induitR 119 Ω
Rendement, max.ηmax. 63 %
Vitesse à viden0 14700 min⁻¹
Courant à videI0 0.0087 A
Couple de démarrageMH 2.91 mNm
Couple de frottementMR 0.13 mNm
Constante de vitessekn 636 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.57 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 15 mNm/A
Constante de courantkI 0.067 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 5020 min⁻¹/mNm
InductanceL 1630 µH
Constante de temps mécaniqueτm 19 ms
Inertie du rotorJ 0.36 gcm²
Accélération angulaireαmax. 80 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation -30 ... 85 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier acier, nickelé
Masse 12 g
Sens de rotation vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'ànmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1319T006SR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 6 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1319T006SR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1319T012SR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1319T012SR)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1319T024SR)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 24 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1319T024SR)
Accessoires
Adaptateur et câbles
Codeurs
Codeurs incrémentaux
IE2-400 Série  de FAULHABER
Série IE2-400
codeurs magnétiques, sorties digitales, 2 canaux, 50 - 400 impulsions par tour
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3001 B Série  de FAULHABER
Série MC 3001 B
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3001 P Série  de FAULHABER
Série MC 3001 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
FAULHABER SR Série 1319 ... SR de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1319T006SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple nominal jusqu'à: 1.32 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 13200 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2.9 mNm
Diamètre: 13 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1319T012SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 1.32 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 12800 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2.84 mNm
Diamètre: 13 mm
Longueur: 19.2 mm
Variante sélectionnées
Série 1319T024SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 1.24 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 14700 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 2.91 mNm
Diamètre: 13 mm
Longueur: 19.2 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.