Presse Achat
Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 1218 ... B

Technologie 2-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
6 ... 12 V
Couple nominal jusqu'à:
0.96 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
31500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à:
3.44 mNm
Diamètre:
12 mm
Longueur:
18 mm
Avantages
Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
Contrôle de vitesse extrêmement souple
Contrôle de positionnement de précision
Variantes:
Série 1218S006B
UN : Tension nominale : 6 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.96 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 30500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 3.39 mNm |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 18 mm
Série 1218S012B
UN : Tension nominale : 12 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 0.95 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 31500 min⁻¹ |MH : Couple à l’arrêt jusqu'à : 3.44 mNm |Ø : Diamètre : 12 mm |L : Longueur : 18 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 3.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 30500 min⁻¹
Courant à videI0 0.089 A
Couple de démarrageMH 3.39 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 5276 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.19 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.81 mNm/A
Constante de courantkI 0.553 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9153 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 35 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.7 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 3.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 30500 min⁻¹
Courant à videI0 0.089 A
Couple de démarrageMH 3.39 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 5276 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.19 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.81 mNm/A
Constante de courantkI 0.553 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9153 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 35 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.7 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 3.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 30500 min⁻¹
Courant à videI0 0.089 A
Couple de démarrageMH 3.39 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 5276 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.19 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.81 mNm/A
Constante de courantkI 0.553 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9153 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 35 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.7 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 6 V
Résistance de phaseR 3.14 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 30500 min⁻¹
Courant à videI0 0.089 A
Couple de démarrageMH 3.39 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 5276 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.19 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 1.81 mNm/A
Constante de courantkI 0.553 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9153 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 35 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.7 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 424 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 12 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 31500 min⁻¹
Courant à videI0 0.047 A
Couple de démarrageMH 3.44 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2721 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.368 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.51 mNm/A
Constante de courantkI 0.285 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9301 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 132 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.8 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 431 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 12 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 31500 min⁻¹
Courant à videI0 0.047 A
Couple de démarrageMH 3.44 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2721 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.368 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.51 mNm/A
Constante de courantkI 0.285 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9301 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 132 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.8 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 431 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 12 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 31500 min⁻¹
Courant à videI0 0.047 A
Couple de démarrageMH 3.44 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2721 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.368 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.51 mNm/A
Constante de courantkI 0.285 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9301 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 132 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.8 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 431 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 12 V
Résistance de phaseR 12 Ω
Rendement, max.ηmax. 62 %
Vitesse à viden0 31500 min⁻¹
Courant à videI0 0.047 A
Couple de démarrageMH 3.44 mNm
Couple de frottement statiqueC0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamiqueCV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitessekn 2721 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.368 mV/min⁻¹
Constante de couplekM 3.51 mNm/A
Constante de courantkI 0.285 A/mNm
Pente de la courbe n/MΔn/ΔM 9301 min⁻¹/mNm
Inductance de phaseL 132 µH
Constante de temps mécaniqueτm 7.8 ms
Inertie du rotorJ 0.08 gcm²
Accélération angulaireαmax. 431 ·10³rad/s²
Résistances thermiquesRth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
Constantes de temps thermiquesτw1/τw2 2.8 / 169 s
Température d'utilisation -20 ... 100 °C
Température des bobines, max. 125 °C
Matériau du boîtier aluminium, anodisé noir
Masse 8.3 g
Sens de rotation réversible électroniquement
Vitesse jusqu'ànmax. 79000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles 1
Capteurs de Hall digitaux
Matériau de l'aimant NdFeB
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1218S006B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 6 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1218S006B)
Zone d'exploitation
Zone d'exploitation (1218S012B)
Plage de travail recommandée à la tension nominale 12 V

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Courbes caractéristiques du moteur
Courbes caractéristiques du moteur (1218S012B)
Réducteurs
Réducteurs planétaires
Réducteurs à étages
Réducteurs à étages, sans jeu angulair
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
10L ... SL Série  de FAULHABER
Série 10L ... SL
Réducteur avec vis-mère intégrée, charge standard
Accessoires
Adaptateur et câbles
Electroniques de commande
Contrôleurs de mouvement
MC 3001 B Série  de FAULHABER
Série MC 3001 B
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3001 P Série  de FAULHABER
Série MC 3001 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232 ou CANopen
MC 3603 S Série  de FAULHABER
Série MC 3603 S
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
MC 5004 P Série  de FAULHABER
Série MC 5004 P
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface RS232, CANopen ou EtherCAT
Contrôleurs de vitesse
SC 1801 P Série  de FAULHABER
Série SC 1801 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 1801 S Série  de FAULHABER
Série SC 1801 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 2402 P Série  de FAULHABER
Série SC 2402 P
2-quadrants PWM configurable par ordinateur
SC 2804 S Série  de FAULHABER
Série SC 2804 S
2-quadrants PWM configurable par ordinateur

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
FAULHABER B Série 1218 ... B de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 1218S006B
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 6 V
Couple nominal jusqu'à: 0.96 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 30500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 3.39 mNm
Diamètre: 12 mm
Longueur: 18 mm
Variante sélectionnées
Série 1218S012B
Technologie 2-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 12 V
Couple nominal jusqu'à: 0.95 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 31500 min⁻¹
Couple à l’arrêt jusqu'à: 3.44 mNm
Diamètre: 12 mm
Longueur: 18 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.